ZHCABO4 March   2022 TPS629210 , TPS629210-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1反相降压/升压拓扑
    1. 1.1 概念
    2. 1.2 输出电流计算
    3. 1.3 VIN 和 VOUT 范围
  4. 2数字引脚配置
    1. 2.1 使能引脚
    2. 2.2 MODE/S-CONF 引脚
    3. 2.3 电源正常引脚
  5. 3设计注意事项
    1. 3.1 输入电容器选择
    2. 3.2 输出电感器选型
    3. 3.3 稳定性限制和输出电容器选型
  6. 4布局布线注意事项
  7. 5如何将降压修改为反相降压/升压?
  8. 6典型性能和波形
  9. 7结论
  10. 8参考文献

输出电流计算

在此拓扑中,平均电感电流受到影响。在降压配置中,平均电感电流等于平均输出电流,因为电感总是在控制 MOSFET 的导通和关断期间为负载提供电流。而在反相降压/升压配置中,负载仅由输出电容器提供电流,并且在控制 MOSFET 导通期间与电感器完全断开。在关断期间,电感连接到输出电容和负载(见图 1-3)。知道关断时间是开关周期的 1-D,那么平均电感电流为:

Equation1. IL(avg)=IOUT1-D

典型降压转换器的占空比只是 VOUT/VIN,但反相降压/升压转换器的占空比变为:

Equation2. D=VOUTVOUT-VINx1ƞ

Equation2 中的效率项会调整本节中的功率转换损耗公式,并产生更准确的最大输出电流结果。其中 VOUT 为负值。峰峰值电感纹波电流可使用以下公式计算:

Equation3. ∆IL=VIN x Dfs x L

其中,

∆IL (A):电感器峰峰值纹波电流

D:占空比

η:效率

fS (MHz):开关频率

L (µH):电感

VIN (V):相对于接地(而非 IC 接地或 -VOUT)的输入电压。

最终,电感器最大电流变为:

Equation4. IL(max)=IL(avg⁡)+∆IL2

对于 –3.3V 的输出电压、2.5MHz 的开关频率、2.2µH 的电感器和 12V 的输入电压,根据 TPS629210-Q1 的 1.3A 最小电流限制 (ILIM),以下计算得出可提供的最大允许输出电流。效率项估计为 85%。

Equation5. D=VOUTVOUT-VINx1ƞ=-3.3-3.3-12x10.85=0.254
Equation6. ∆IL=VIN x Dfs x L=12 x 0.2542.5MHz x 2.2μH=0.554 A

重新排列Equation4 并将 IL(max) 设置为数据表中指定的 ILIM 的最小值,得出:

Equation7. IL(avg)=IL(max⁡)-∆IL2=1.3-0.5542=1.023 A

然后在Equation1 中使用该结果来计算可实现的最大输出电流:

Equation8. IOUT=IL(avg⁡) x 1-D=1.023 x (1-0.254)=0.763 A

表 1-1 提供了不同输出电压(–5V、–3.3V 和 –1.2V)的计算得出的最大输出电流的几个示例,分别基于 2.2μH 和 3.3μH 的电感值和 2.5MHz 开关频率。增加电感和/或输入电压可在反相降压/升压拓扑中实现更高的输出电流。由于平均电感器电流高于典型降压型拓扑,所以 TPS629210-Q1 在反相降压/升压拓扑中的最大输出电流通常低于 1A。相同的三个输出电压和不同输入电压的输出电流如图 1-4 所示。

表 1-1 不同 VIN、VOUT 和电感值的最大输出电流计算
VIN (V) 12 12 12 12 12 12 5 5 5 5 5 5
VOUT (V) -5 -3.3 -1.2 -5 –3.3 -1.2 -5 -3.3 -1.2 -5 -3.3 -1.2
L(µH) 2.2 2.2 2.2 3.3 3.3 3.3 2.2 2.2 2.2 3.3 3.3 3.3
fS (MHz) 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
η (%) 86 85 80 86 85 80 86 85 80 86 85 80
ILIM(A) 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
D 0.342 0.254 0.114 0.342 0.254 0.114 0.581 0.468 0.242 0.581 0.468 0.242
∆IL (A) 0.746 0.554 0.248 0.497 0.369 0.165 0.529 0.425 0.22 0.352 0.283 0.147
IL(avg) (A) 0.927 1.023 1.176 1.051 1.115 1.217 1.036 1.087 1.19 1.124 1.158 1.227
IOUT (A) 0.610 0.763 1.0 0.692 0.832 1.0 0.434 0.579 0.902 0.470 0.616 0.93
GUID-20220207-SS0I-TWCJ-W5KD-BJH71D5KJ0KH-low.png图 1-4 最大输出电流与输入电压间的关系