ZHCABO4 March   2022 TPS629210 , TPS629210-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1反相降压/升压拓扑
    1. 1.1 概念
    2. 1.2 输出电流计算
    3. 1.3 VIN 和 VOUT 范围
  4. 2数字引脚配置
    1. 2.1 使能引脚
    2. 2.2 MODE/S-CONF 引脚
    3. 2.3 电源正常引脚
  5. 3设计注意事项
    1. 3.1 输入电容器选择
    2. 3.2 输出电感器选型
    3. 3.3 稳定性限制和输出电容器选型
  6. 4布局布线注意事项
  7. 5如何将降压修改为反相降压/升压?
  8. 6典型性能和波形
  9. 7结论
  10. 8参考文献

VIN 和 VOUT 范围

可应用于反相降压/升压转换器的输入电压小于可应用于同一降压转换器的输入电压。这是因为 IC 的接地引脚连接到负输出电压。因此,器件两端的输入电压是 VIN 到 -VOUT,而非 VIN 到地。因此,TPS629210-Q1 的输入电压范围为 3V + VOUT 至 17V+ VOUT,其中 VOUT 为负值。

输出电压范围与配置为降压转换器时相同,但为负。用于反相降压/升压拓扑的 TPS629210-Q1 输出电压对于外部分压器 (VSET) 应设置在 –0.6V 至 –5.5V 之间,对于内部分压器 (VSET) 应设置在 -0.4V 至 -5.5V 之间。它的设置方式与降压配置相同,将两个电阻连接到 FB 引脚或 VSET 配置。由于反相降压/升压拓扑的噪声增加,对于更稳健的设计,建议使用内部反馈 (VSET) 或使用比降压配置更小的电阻值。