ZHCABO4 March   2022 TPS629210 , TPS629210-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1反相降压/升压拓扑
    1. 1.1 概念
    2. 1.2 输出电流计算
    3. 1.3 VIN 和 VOUT 范围
  4. 2数字引脚配置
    1. 2.1 使能引脚
    2. 2.2 MODE/S-CONF 引脚
    3. 2.3 电源正常引脚
  5. 3设计注意事项
    1. 3.1 输入电容器选择
    2. 3.2 输出电感器选型
    3. 3.3 稳定性限制和输出电容器选型
  6. 4布局布线注意事项
  7. 5如何将降压修改为反相降压/升压?
  8. 6典型性能和波形
  9. 7结论
  10. 8参考文献

输出电感器选型

在为反相降压/升压拓扑选择电感值时,应使用输出电流计算一节中提供的公式,而不是数据表中提供的公式。这些公式有助于通过设计给定电感的最大电感电流 (IL(max)) 来选择正确的电感。IL(max) 应保持在 TPS629210-Q1 的最小电流限制值 (1.3A) 以下,以实现可靠的设计。推荐用于 TPS629210-Q1 的输出电感器在 2.2uH 至 3.3uH 范围内。有关电感器选择对稳定性的影响,请参阅选择 L 和 Cout 以获得稳定性。