ZHCABO4 March 2022 TPS629210 , TPS629210-Q1
需要一个输入电容 CIN 为输入电压源提供本地旁路。低 ESR 输入电容器非常适合输入电压滤波,并更大限度减少对其他电路的干扰。对于大多数应用,建议在 VIN 到地之间使用 10μF 或 22μF 陶瓷电容器。为了实现更好的输入电压滤波,可以无任何限制地增加 CIN 电容器值。
对于 TPS629210-Q1 的反相降压/升压配置,不建议在 VIN 和 - VOUT 之间安装电容器。如果安装了这样的电容器,则可提供从 VIN 到 - VOUT 的交流路径。当 VIN 施加到电路时,从 VIN 到 - VOUT 的电容上的这个 dV/dt 会产生一个必须返回到地的电流(输入电源回路),才能完成其循环。该电流可能流过内部低侧 MOSFET 的体二极管和电感器返回到地。流经体二极管会将 SW 引脚和 VOS 引脚拉到 IC 接地以下 0.3V 以上,违反了它们的绝对最大额定值。这种情况可能会损坏 TPS629210-Q1,因此不建议这样做。因此,不需要或不推荐使用从 VIN 到 - VOUT 的电容器。如果存在这样的电容器 (C_BYP),则应按照图 3-1 在输出端安装一个肖特基二极管。应进行启动测试,以确保在施加 VIN 后,SW 和 VOS 引脚的驱动电压不会低于 IC 接地 0.3V 以上。
图 3-1 如果安装 C_BYP,则需要安装肖特基 D1