ZHCABO4
March 2022
TPS629210
,
TPS629210-Q1
摘要
商标
1
反相降压/升压拓扑
1.1
概念
1.2
输出电流计算
1.3
VIN 和 VOUT 范围
2
数字引脚配置
2.1
使能引脚
2.2
MODE/S-CONF 引脚
2.3
电源正常引脚
3
设计注意事项
3.1
输入电容器选择
3.2
输出电感器选型
3.3
稳定性限制和输出电容器选型
4
布局布线注意事项
5
如何将降压修改为反相降压/升压?
6
典型性能和波形
7
结论
8
参考文献
8
参考文献
德州仪器 (TI),
利用降压稳压器创建逆变电源
应用手册。
德州仪器 (TI),
TPS629210-Q1 采用 SOT-583 封装的 3V 至 17V 1A 低 IQ 降压转换器
数据表。
德州仪器 (TI),
TPS629210 采用 SOT-583 封装的 3V 至 17V 1A 低 IQ 降压转换器
数据表。
德州仪器 (TI),
在反相降压/升压拓扑中使用降压转换器
模拟设计期刊。
德州仪器 (TI),
在反相降压/升压拓扑中使用 TPS62175
应用手册。
德州仪器 (TI),
使用 TPS5430 作为反相降压/升压转换器
应用手册。
德州仪器 (TI),
在反相降压/升压拓扑中使用 TPS6215x
应用手册。
德州仪器 (TI),
使用同步降压稳压器创建逆变电源
应用手册。
德州仪器 (TI),
使用反相降压/升压转换器
应用手册。
Robert W. Erickson:
Fundamentals of Power Electronics
,Kluwer Academic Publishers,1997
德州仪器 (TI),
如何测量 DCS-Control™ 器件的控制环路
应用手册。
德州仪器 (TI),
简化稳定性检测
应用手册。
德州仪器 (TI),
DCS-Control
tm
登陆页。