ZHCABO4 March 2022 TPS629210 , TPS629210-Q1
图 6-1 所示的应用电路用于生成典型性能数据。L1 是来自 Coilcraft 的 2.2µH 电感器,而使用的是 2.2µH XGL3530-222MEC。输出电容器使用 3x22µF、10V、0603、X5R 陶瓷电容器。输入电容器采用 10μF、25V、0603、X5R。除非另有说明,否则 VIN = 12V、VOUT = –3.3V,IOUT=0A 至 0.76A,2.5MHz,自动 PFM/PWM,内部反馈 (VSET)。
图 6-1 测试电路的原理图
图 6-2 VOUT = –3.3V 时的效率
图 6-3 VOUT = –3.3V 时的负载调节
图 6-4 VOUT = –3.3V、IOUT = 0A 和 0.3A 时的线路调节
图 6-5 VIN =12V、VOUT = –3.3V、IOUT = 0.5A 时的环路响应
图 6-6 VIN = 12V、VOUT = -3.3V、IOUT = 0A 时的输出电压波纹
图 6-7 VIN = 12V、VOUT = -3.3V、IOUT = 0.5A 时的输出电压波纹
图 6-8 VIN = 12V、VOUT = -3.3V、IOUT = 0.5A 时的输入电压波纹
图 6-9 VIN = 12V、VOUT = -3.3V、IOUT = 0.5A 时的使能启动
图 6-10 VIN = 12V、VOUT = -3.3V、IOUT = 0.5A 时的使能关断
图 6-11 VIN = 12V、VOUT = -3.3V、IOUT = 0.1A 至 0.6A、压摆率为 1A/μs 时的负载瞬态
图 6-12 VIN = 12V、VOUT =-3.3V、IOUT = 0.76A、浸泡 10 分钟时的热性能