ZHDU149B
April 2016 – July 2026
1
说明
资源
特性
应用
6
1
主要系统规格
2
系统说明
2.1
CC1312R 具有 352kB 闪存的 SimpleLink 32 位 Arm Cortex-M4F 低于 1GHz 无线 MCU
2.2
TMP63 采用 0402 封装的 ±1% 100kΩ 线性热敏电阻
3
系统设计原理
3.1
CC1312R 作为主应用 MCU
3.2
带有 TLV2333 放大器的 TMP63 线性热敏电阻
3.3
4-MUX 1/3 偏置七段式 LCD(84 段)
3.4
采用 GPIO 的段式 LCD 控制设计说明(TI 获得专利的设计)
3.5
通过 GPIO 生成方形 LCD 波形(TI 获得专利的设计)
3.5.1
COM 线生成
3.5.1.1
段线
3.5.2
段线生成
3.5.3
将 GPIO 软件设计移植到其他 4-MUX、1/3 偏置 LCD
4
方框图
5
入门硬件
5.1
TMP63 电路
5.2
PCB 上的电容式触控区域
5.3
电池电源
6
固件入门
6.1
SCS 代码项目
6.1.1
SCS 任务 CapTouchButton
6.1.2
SCS 任务 LCD
6.2
CCS 代码项目
7
测试数据
7.1
用于 CapTouch 检测的传感器控制器任务
7.2
LCD
7.3
TIDA-00848 电流消耗
8
设计文件
8.1
原理图
8.2
物料清单
8.3
PCB 布局建议
8.3.1
布局图
8.4
Altium 工程
8.5
Gerber 文件
8.6
装配图
9
软件文件
10
参考资料
11
商标
12
术语
13
作者简介
14
Revision History
3.3
4-MUX 1/3 偏置七段式 LCD(84 段)
由于物理尺寸小且功耗低,因此选择了具有 96 段和 4-MUX 功能的 LCD BTL002。
图 3-2
中提供了 LCD 的规格:
图 3-2
BTL002 规格(96 段 LCD)