ZHDU149B April   2016  – July 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1 主要系统规格
  8. 2 系统说明
    1. 2.1 CC1312R 具有 352kB 闪存的 SimpleLink 32 位 Arm Cortex-M4F 低于 1GHz 无线 MCU
    2. 2.2 TMP63 采用 0402 封装的 ±1% 100kΩ 线性热敏电阻
  9. 3 系统设计原理
    1. 3.1 CC1312R 作为主应用 MCU
    2. 3.2 带有 TLV2333 放大器的 TMP63 线性热敏电阻
    3. 3.3 4-MUX 1/3 偏置七段式 LCD(84 段)
    4. 3.4 采用 GPIO 的段式 LCD 控制设计说明(TI 获得专利的设计)
    5. 3.5 通过 GPIO 生成方形 LCD 波形(TI 获得专利的设计)
      1. 3.5.1 COM 线生成
        1. 3.5.1.1 段线
      2. 3.5.2 段线生成
      3. 3.5.3 将 GPIO 软件设计移植到其他 4-MUX、1/3 偏置 LCD
  10. 4 方框图
  11. 5 入门硬件
    1. 5.1 TMP63 电路
    2. 5.2 PCB 上的电容式触控区域
    3. 5.3 电池电源
  12. 6 固件入门
    1. 6.1 SCS 代码项目
      1. 6.1.1 SCS 任务 CapTouchButton
      2. 6.1.2 SCS 任务 LCD
    2. 6.2 CCS 代码项目
  13. 7 测试数据
    1. 7.1 用于 CapTouch 检测的传感器控制器任务
    2. 7.2 LCD
    3. 7.3 TIDA-00848 电流消耗
  14. 8 设计文件
    1. 8.1 原理图
    2. 8.2 物料清单
    3. 8.3 PCB 布局建议
      1. 8.3.1 布局图
    4. 8.4 Altium 工程
    5. 8.5 Gerber 文件
    6. 8.6 装配图
  15. 9 软件文件
  16. 10参考资料
  17. 11商标
  18. 12术语
  19. 13作者简介
  20. 14Revision History

将 GPIO 软件设计移植到其他 4-MUX、1/3 偏置 LCD

显然,并非所有应用都使用 BTL002 显示屏,因此需要将代码移植到客户显示屏。在执行此操作之前,请考虑以下事项:
  • 熟悉 SCS 工具中提供的 LCD 控制器资源,此资源可以在任意数量的 GPIO 引脚上以较低的更新速率生成复杂波形,通常用于七段式 LCD(液晶显示屏)及类似产品。此资源专为支持 TI 获得专利的 MUX LCD 解决方案而开发。
  • 自定义 LCD 规范决定了 COM 和 SEG 线的分配。
  • 将所有四条 COM 线、多达 24 条 SEG 线和两个 PWM 辅助信号映射到 CC1312 的 DIO1-DIO30 引脚,并确保该映射与原理图相符。

SCS 中的 LCD 资源通过一条传感器控制器指令,同时更新所有已使用 GPIO 引脚的波形状态(高电平、低电平或三态),专门用于 2MHz 的低功耗运行,本参考设计即采用此方案。有关进一步详细信息,请查看 SCS 工具中的帮助查看器。

请注意,LCD 控制分为两部分实现:除了 SCE 资源外,还需要在 Cortex-M4F MCU 内核上运行的主应用程序中的额外代码。CPU 应用程序负责准备波形状态并将其加载到 SCE 存储器 (AUX RAM) 中。必须有一种所有 GPIO 引脚均为三态(即未驱动 LCD 显示屏)的波形状态。此状态必须是启动传感器控制器任务时的初始状态,并且是停止传感器控制器任务时的最终状态。

注:

TIDA-00848 的源代码示例基于 TI RTOS 操作系统,其开发目的仅在于展示软件 GPIO 功能。未测试确切的时序,且不保证所用时序的正确性。

用户负责确保应用中的 LCD 控制提供正确的波形时序以及为 LCD 提供无直流偏移的电压,尤其是在 SCE 模块上运行其他任务时。