ZHDU149B April   2016  – July 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1 主要系统规格
  8. 2 系统说明
    1. 2.1 CC1312R 具有 352kB 闪存的 SimpleLink 32 位 Arm Cortex-M4F 低于 1GHz 无线 MCU
    2. 2.2 TMP63 采用 0402 封装的 ±1% 100kΩ 线性热敏电阻
  9. 3 系统设计原理
    1. 3.1 CC1312R 作为主应用 MCU
    2. 3.2 带有 TLV2333 放大器的 TMP63 线性热敏电阻
    3. 3.3 4-MUX 1/3 偏置七段式 LCD(84 段)
    4. 3.4 采用 GPIO 的段式 LCD 控制设计说明(TI 获得专利的设计)
    5. 3.5 通过 GPIO 生成方形 LCD 波形(TI 获得专利的设计)
      1. 3.5.1 COM 线生成
        1. 3.5.1.1 段线
      2. 3.5.2 段线生成
      3. 3.5.3 将 GPIO 软件设计移植到其他 4-MUX、1/3 偏置 LCD
  10. 4 方框图
  11. 5 入门硬件
    1. 5.1 TMP63 电路
    2. 5.2 PCB 上的电容式触控区域
    3. 5.3 电池电源
  12. 6 固件入门
    1. 6.1 SCS 代码项目
      1. 6.1.1 SCS 任务 CapTouchButton
      2. 6.1.2 SCS 任务 LCD
    2. 6.2 CCS 代码项目
  13. 7 测试数据
    1. 7.1 用于 CapTouch 检测的传感器控制器任务
    2. 7.2 LCD
    3. 7.3 TIDA-00848 电流消耗
  14. 8 设计文件
    1. 8.1 原理图
    2. 8.2 物料清单
    3. 8.3 PCB 布局建议
      1. 8.3.1 布局图
    4. 8.4 Altium 工程
    5. 8.5 Gerber 文件
    6. 8.6 装配图
  15. 9 软件文件
  16. 10参考资料
  17. 11商标
  18. 12术语
  19. 13作者简介
  20. 14Revision History

通过 GPIO 生成方形 LCD 波形(TI 获得专利的设计)

问题:如何仅使用在 VLCD 和 GND 之间切换的逻辑信号,生成在 2/3VLCD 和 1/3VLCD之间切换的方波信号?

该 TI 获得专利的设计提供了一种方法,通过使用电阻网络、反相器以及将 COM 信号与辅助时钟信号 BASE_PWM 进行叠加,来生成 1/3VLCD 和 2/3VLCD 的中间 LCD 电压电平。TI 获得专利设计的第二个型号规定,反相器功能可通过名为 BASE_PWM_N 的附加 GPIO 信号来替代。

与目前现有的基于 PWM 的 GPIO 方法不同,该 TI 设计所需的外部元件数量更少。只需要电阻器和一个可选的反相器。在固件方面,无需高速复杂的信号,只需以 LCD 帧更新频率 8 倍的速率进行基于计时器节拍的简单 IO 切换。与基于 PWM 的 GPIO LCD 设计相比,这可以减少 MCU 所需的资源,从而显著降低电流消耗。