ZHDU149B April   2016  – July 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1 主要系统规格
  8. 2 系统说明
    1. 2.1 CC1312R 具有 352kB 闪存的 SimpleLink 32 位 Arm Cortex-M4F 低于 1GHz 无线 MCU
    2. 2.2 TMP63 采用 0402 封装的 ±1% 100kΩ 线性热敏电阻
  9. 3 系统设计原理
    1. 3.1 CC1312R 作为主应用 MCU
    2. 3.2 带有 TLV2333 放大器的 TMP63 线性热敏电阻
    3. 3.3 4-MUX 1/3 偏置七段式 LCD(84 段)
    4. 3.4 采用 GPIO 的段式 LCD 控制设计说明(TI 获得专利的设计)
    5. 3.5 通过 GPIO 生成方形 LCD 波形(TI 获得专利的设计)
      1. 3.5.1 COM 线生成
        1. 3.5.1.1 段线
      2. 3.5.2 段线生成
      3. 3.5.3 将 GPIO 软件设计移植到其他 4-MUX、1/3 偏置 LCD
  10. 4 方框图
  11. 5 入门硬件
    1. 5.1 TMP63 电路
    2. 5.2 PCB 上的电容式触控区域
    3. 5.3 电池电源
  12. 6 固件入门
    1. 6.1 SCS 代码项目
      1. 6.1.1 SCS 任务 CapTouchButton
      2. 6.1.2 SCS 任务 LCD
    2. 6.2 CCS 代码项目
  13. 7 测试数据
    1. 7.1 用于 CapTouch 检测的传感器控制器任务
    2. 7.2 LCD
    3. 7.3 TIDA-00848 电流消耗
  14. 8 设计文件
    1. 8.1 原理图
    2. 8.2 物料清单
    3. 8.3 PCB 布局建议
      1. 8.3.1 布局图
    4. 8.4 Altium 工程
    5. 8.5 Gerber 文件
    6. 8.6 装配图
  15. 9 软件文件
  16. 10参考资料
  17. 11商标
  18. 12术语
  19. 13作者简介
  20. 14Revision History

TMP63 采用 0402 封装的 ±1% 100kΩ 线性热敏电阻

线性热敏电阻可在整个温度范围内提供线性度和一致的灵敏度,支持使用简单而准确的方法进行温度转换。低功耗和较小的热质量可最大限度地减小自发热的影响。凭借内置的高温失效防护以及对环境变化的强大抵抗力,这类器件可长时间提供高性能。TMP6 系列器件外型小巧,可靠近热源放置,并具有快速响应时间。与 NTC 热敏电阻相比,它具有以下优点:无需额外的线性化电路、更大程度减少甚至完全无需校准、电阻容差变化更小以及可节省 MCU 时间和存储的简化转换方法。

TIDA-00848 TMP63 # 典型实现图 2-2 TMP63 # 典型实现

两个 TMP63 由 SCE 内的可编程电流源模块直接激励,从而实现极小封装尺寸、超低成本的温度测量解决方案。

TMP63 线性硅热敏电阻具有线性正温度系数 (PTC),可在宽工作温度范围内实现一致、稳定的温度系数电阻 (TCR)。TI 使用特殊的硅工艺,其中掺杂水平和有源区器件控制关键特性(温度系数电阻 (TCR) 和标称电阻 (R25))。该器件具有有源区和由于极化端子而形成的衬底。将正极端子连接到最高电压电位。将负极端子连接到最低电压电位。与纯阻性器件 NTC 不同,TMP63 电阻受器件中电流的影响,并且电阻会随温度变化而变化。

TMP63 是一款经济实惠、体积小巧的精密 NTC 和 PTC 热敏电阻替代产品,其精度规格如下:

  • ±1% 最大值(0°C 至 70°C)
  • 传感器长期温漂典型值为 0.3%

与 NTC 热敏电阻相比,TMP63 具有多个优点:无需额外的线性化电路、更大程度减少校准、电阻容差变化更小以及可节省微控制器时间和存储的简化转换方法。

TMP63 目前采用与 0402 封装尺寸兼容的 X1SON 封装,使其成为 HCA 等分户计量应用的理想解决方案。

TLV2333 适用于成本敏感型系统的双路、350kHz、低噪声、RRIO、CMOS 运算放大器

TLVx333 系列 CMOS 运算放大器以极具竞争力的价格提供高精度性能。这些器件属于零漂移放大器系列,采用专有的自动校准技术,在仅 28μA(最大值)的静态电流下,同时提供低偏移电压(最大值为 15μV)以及随时间和温度变化的近零漂移。除了接近白噪声的 1/f 噪声,TLVx333 系列特有轨到轨输入和输出,从而使得这款放大器非常适合很多应用,并且使其更加容易设计到一个系统中。这些器件经过优化,可在低至 1.8V (±0.9V) 到高达 5.5V (±2.75V) 的低电压下运行。TLV333(单通道版本)提供 SC70 5、SOT23-5 和 SOIC-8 封装。TLV2333(双通道版本)提供 VSSOP-8 和 SOIC-8 封装。TLV4333 提供标准 SOIC-14 和 TSSOP-14 封装。所有器件版本的额定工作温度范围均为 -40°C 至 +125°C。