ZHDU149B April   2016  – July 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1 主要系统规格
  8. 2 系统说明
    1. 2.1 CC1312R 具有 352kB 闪存的 SimpleLink 32 位 Arm Cortex-M4F 低于 1GHz 无线 MCU
    2. 2.2 TMP63 采用 0402 封装的 ±1% 100kΩ 线性热敏电阻
  9. 3 系统设计原理
    1. 3.1 CC1312R 作为主应用 MCU
    2. 3.2 带有 TLV2333 放大器的 TMP63 线性热敏电阻
    3. 3.3 4-MUX 1/3 偏置七段式 LCD(84 段)
    4. 3.4 采用 GPIO 的段式 LCD 控制设计说明(TI 获得专利的设计)
    5. 3.5 通过 GPIO 生成方形 LCD 波形(TI 获得专利的设计)
      1. 3.5.1 COM 线生成
        1. 3.5.1.1 段线
      2. 3.5.2 段线生成
      3. 3.5.3 将 GPIO 软件设计移植到其他 4-MUX、1/3 偏置 LCD
  10. 4 方框图
  11. 5 入门硬件
    1. 5.1 TMP63 电路
    2. 5.2 PCB 上的电容式触控区域
    3. 5.3 电池电源
  12. 6 固件入门
    1. 6.1 SCS 代码项目
      1. 6.1.1 SCS 任务 CapTouchButton
      2. 6.1.2 SCS 任务 LCD
    2. 6.2 CCS 代码项目
  13. 7 测试数据
    1. 7.1 用于 CapTouch 检测的传感器控制器任务
    2. 7.2 LCD
    3. 7.3 TIDA-00848 电流消耗
  14. 8 设计文件
    1. 8.1 原理图
    2. 8.2 物料清单
    3. 8.3 PCB 布局建议
      1. 8.3.1 布局图
    4. 8.4 Altium 工程
    5. 8.5 Gerber 文件
    6. 8.6 装配图
  15. 9 软件文件
  16. 10参考资料
  17. 11商标
  18. 12术语
  19. 13作者简介
  20. 14Revision History

带有 TLV2333 放大器的 TMP63 线性热敏电阻

TIDA-00848 TMP63 典型电阻与环境温度间的关系图 3-1 TMP63 典型电阻与环境温度间的关系

器件的数据表 (TMP63) 中记录了整个温度范围内的 TMP63 电阻图。为 TMP6331DYAT 设置 10μA 偏置电流并使用 Vreference 为 2.1V 的 12 位 ADC 时,热敏电阻设计工具(TI.com 上提供的基于 Excel 的工具)显示了典型值:20°C 时 Rvalue = 95458Ω 和 90°C 时 Rvalue= 144779Ω。对于 18°C 至 95°C 的扩展温度范围,温差对应的电压变化仅为 54,625Ω × 10μA = 0.546V。由于最小电源电压为 2.1V 时 ADC12 满量程为 2.1V,因此第一个 TLV2333 放大器可实现近 4 倍的增益级,从而将电压范围扩展至 0.051V 至 2.05V,分辨率提高了近 4 倍。

室温可通过两种方式进行测量:假设输入范围为 20°C 至 40°C,则偏置电流可设置为 10μA 至 15μA,且无需放大级。如果需要更高的分辨率,则使用我们设计并仿真的单级放大器电路,该电路与散热器传感器类似,提供近 12 倍的高分辨率范围:0.238V 至 2.07V(利用 TLV2333 中的第二个放大器单元)。