ZHDU149B April   2016  – July 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1 主要系统规格
  8. 2 系统说明
    1. 2.1 CC1312R 具有 352kB 闪存的 SimpleLink 32 位 Arm Cortex-M4F 低于 1GHz 无线 MCU
    2. 2.2 TMP63 采用 0402 封装的 ±1% 100kΩ 线性热敏电阻
  9. 3 系统设计原理
    1. 3.1 CC1312R 作为主应用 MCU
    2. 3.2 带有 TLV2333 放大器的 TMP63 线性热敏电阻
    3. 3.3 4-MUX 1/3 偏置七段式 LCD(84 段)
    4. 3.4 采用 GPIO 的段式 LCD 控制设计说明(TI 获得专利的设计)
    5. 3.5 通过 GPIO 生成方形 LCD 波形(TI 获得专利的设计)
      1. 3.5.1 COM 线生成
        1. 3.5.1.1 段线
      2. 3.5.2 段线生成
      3. 3.5.3 将 GPIO 软件设计移植到其他 4-MUX、1/3 偏置 LCD
  10. 4 方框图
  11. 5 入门硬件
    1. 5.1 TMP63 电路
    2. 5.2 PCB 上的电容式触控区域
    3. 5.3 电池电源
  12. 6 固件入门
    1. 6.1 SCS 代码项目
      1. 6.1.1 SCS 任务 CapTouchButton
      2. 6.1.2 SCS 任务 LCD
    2. 6.2 CCS 代码项目
  13. 7 测试数据
    1. 7.1 用于 CapTouch 检测的传感器控制器任务
    2. 7.2 LCD
    3. 7.3 TIDA-00848 电流消耗
  14. 8 设计文件
    1. 8.1 原理图
    2. 8.2 物料清单
    3. 8.3 PCB 布局建议
      1. 8.3.1 布局图
    4. 8.4 Altium 工程
    5. 8.5 Gerber 文件
    6. 8.6 装配图
  15. 9 软件文件
  16. 10参考资料
  17. 11商标
  18. 12术语
  19. 13作者简介
  20. 14Revision History

作者简介

MILEN STEFANOV (M.Sc.E.E) 是 TI 的系统工程师,其工作领域为电网基础设施,此外他还是射频通信技术和计量应用方面的专家。从开姆尼茨工业大学 (TUC) 毕业后,他在该校担任了 5 年的研究助理。此后,他在半导体行业从事高速光通信和有线通信领域的工作,担任系统工程师 3.5 年,并于 2003 年加入 TI,成为 Wi-Fi 专家,负责为主要 OEM 厂商的 TI Wi-Fi 产品提供支持。

自 2010 年以来,他一直致力于开发面向欧洲电网基础设施市场的计量、分户计量和低于 1GHz 射频解决方案。Stefanov 先生在欧洲发表了多篇关于 wM-Bus 技术的文章,并在于慕尼黑举行的无线大会与智能家居和计量峰会上提交了技术论文。

作者在此特别感谢前 TI MGTS 成员兼团队技术人员 PETER SPEVAK,感谢他贡献了使用 GPIO 实现软件控制段式 LCD 的专利,并参与了 TIDA-00848 的硬件和软件设计工作。

ANDREAS LECHNER (M.Sc.E.E) 是德州仪器 (TI) 能源基础设施团队的系统工程师,专注于电源转换和可再生能源领域。他获得了兰茨胡特应用技术大学的电气工程硕士学位。