ZHDU149B April   2016  – July 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1 主要系统规格
  8. 2 系统说明
    1. 2.1 CC1312R 具有 352kB 闪存的 SimpleLink 32 位 Arm Cortex-M4F 低于 1GHz 无线 MCU
    2. 2.2 TMP63 采用 0402 封装的 ±1% 100kΩ 线性热敏电阻
  9. 3 系统设计原理
    1. 3.1 CC1312R 作为主应用 MCU
    2. 3.2 带有 TLV2333 放大器的 TMP63 线性热敏电阻
    3. 3.3 4-MUX 1/3 偏置七段式 LCD(84 段)
    4. 3.4 采用 GPIO 的段式 LCD 控制设计说明(TI 获得专利的设计)
    5. 3.5 通过 GPIO 生成方形 LCD 波形(TI 获得专利的设计)
      1. 3.5.1 COM 线生成
        1. 3.5.1.1 段线
      2. 3.5.2 段线生成
      3. 3.5.3 将 GPIO 软件设计移植到其他 4-MUX、1/3 偏置 LCD
  10. 4 方框图
  11. 5 入门硬件
    1. 5.1 TMP63 电路
    2. 5.2 PCB 上的电容式触控区域
    3. 5.3 电池电源
  12. 6 固件入门
    1. 6.1 SCS 代码项目
      1. 6.1.1 SCS 任务 CapTouchButton
      2. 6.1.2 SCS 任务 LCD
    2. 6.2 CCS 代码项目
  13. 7 测试数据
    1. 7.1 用于 CapTouch 检测的传感器控制器任务
    2. 7.2 LCD
    3. 7.3 TIDA-00848 电流消耗
  14. 8 设计文件
    1. 8.1 原理图
    2. 8.2 物料清单
    3. 8.3 PCB 布局建议
      1. 8.3.1 布局图
    4. 8.4 Altium 工程
    5. 8.5 Gerber 文件
    6. 8.6 装配图
  15. 9 软件文件
  16. 10参考资料
  17. 11商标
  18. 12术语
  19. 13作者简介
  20. 14Revision History

TMP63 电路

TIDA-00848 PCB 可以通过扩展柔性 PCB 或类似电路板来容纳 TMP63 传感器:一个温度传感器测量散热器主体(或加热器传感器),另一个传感器采集室温(或室温传感器)。任何 HCA 器件均牢固地安装在加热器主体上,且加热器温度传感器必须与加热器主体保持热接触(但不能有电气接触)。相比之下,室温传感器应朝向与房间相反的方向,或远离加热器主体。本 TI 设计中使用的双传感器方法在 EN 834 标准中描述为双传感器测量法。

TIDA-00848 具有仿真功能的 TMP63 室温传感器电路图 5-1 具有仿真功能的 TMP63 室温传感器电路

为便于评估,包含两个 TMP63 传感器和 TLV2333 器件的电路可以通过两个扩展接头 J9 和 J11 进行连接。尽管尚未完成硬件设计,但已提供每个传感器电路的 TINA TI Spice 仿真文件。两个传感器均采用电流偏置方案,使用 SCE 内的可编程电流源模块。TIDA-00848 文件夹中的仿真文件示例包含两个文件(每个 TMP63 传感器一个)。

仿真显示 18°C 到 95°C 范围内的曲线图,以及通过 CC1312R 可编程电流源向 TMP6331 器件提供 10μA 电流源激励的情况。如果使用 2.1V 作为 CC1312R 的电源电压:x = 500m 时,18°C 的最小值对应 ADC12 的 2mV 电压电平;而 x = 1500m 且温度为 95°C 时输出电压为 2.1V。

TIDA-00848 具有仿真功能的 TMP63 加热器传感器电路图 5-2 具有仿真功能的 TMP63 加热器传感器电路

选择 2.1V 电源作为 3V LiMnO2 原电芯寿命终止时的电压,该电压常用于热量分配表。ADC12 模块可以使用 VDDS 作为基准电压,因此可以利用 0V 至 2.1V 的范围作为 ADC 满量程,即使 VDDS 在使用寿命期间从 3.25V(新电芯)降至 2.1V(表示电池电量耗尽)时也是如此。

TIDA-00848 PCB 上可用于温度检测的信号包括:

  • DIO_28 = Vtmps_1
  • DIO_27 = Isrc_1(第一个 TMP63 传感器的模拟输出)— 在此设计中,改作 BASE_PWM_N 信号以驱动 LCD
  • DIO_29 = Iscr_2(第二个 TMP63 传感器的模拟输出)

温度检测代码尚未实现和测试。可以为主 M4F MCU 内核编写该代码,因为通常温度每分钟仅测量 1-2 次,功耗开销较低,尤其是在与其他周期性应用程序代码功能结合使用时。或者,SCE 模块可用于将 ADC12 代码转换为温度值,因为目前同时处理触摸和 LCD 任务时 SCE RAM 的利用率为 35.7% 或 731 个字(16 位长),因此留有充足的 RAM 空间用于温度代码计算。如果此代码使用 SCE,则必须仔细调整任务时序,因为 LCD 帧时序必须具有最高优先级;其他任务必须安排在 LCD 帧活动之间执行。