ZHDU149B April 2016 – July 2026
TIDA-00848 的功耗使用具有 EnergyTrace 技术的 TI FET430 工具测得。
| SEG_BASE_COMMON [R1-4、R7-10、R13-R22、R25-27] | COM1-4 [R30、R32、R34 和 R36] | COM1-4 [R31、R33、R35 和 R37] | TIDA-00848 功耗 [LCD 开启,3V 电源] |
|---|---|---|---|
| 3MΩ | 100kΩ | 200kΩ | 128.3μA |
| 3MΩ | 1MΩ | 2MΩ | 11.8μA |