ZHDU149B April   2016  – July 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1 主要系统规格
  8. 2 系统说明
    1. 2.1 CC1312R 具有 352kB 闪存的 SimpleLink 32 位 Arm Cortex-M4F 低于 1GHz 无线 MCU
    2. 2.2 TMP63 采用 0402 封装的 ±1% 100kΩ 线性热敏电阻
  9. 3 系统设计原理
    1. 3.1 CC1312R 作为主应用 MCU
    2. 3.2 带有 TLV2333 放大器的 TMP63 线性热敏电阻
    3. 3.3 4-MUX 1/3 偏置七段式 LCD(84 段)
    4. 3.4 采用 GPIO 的段式 LCD 控制设计说明(TI 获得专利的设计)
    5. 3.5 通过 GPIO 生成方形 LCD 波形(TI 获得专利的设计)
      1. 3.5.1 COM 线生成
        1. 3.5.1.1 段线
      2. 3.5.2 段线生成
      3. 3.5.3 将 GPIO 软件设计移植到其他 4-MUX、1/3 偏置 LCD
  10. 4 方框图
  11. 5 入门硬件
    1. 5.1 TMP63 电路
    2. 5.2 PCB 上的电容式触控区域
    3. 5.3 电池电源
  12. 6 固件入门
    1. 6.1 SCS 代码项目
      1. 6.1.1 SCS 任务 CapTouchButton
      2. 6.1.2 SCS 任务 LCD
    2. 6.2 CCS 代码项目
  13. 7 测试数据
    1. 7.1 用于 CapTouch 检测的传感器控制器任务
    2. 7.2 LCD
    3. 7.3 TIDA-00848 电流消耗
  14. 8 设计文件
    1. 8.1 原理图
    2. 8.2 物料清单
    3. 8.3 PCB 布局建议
      1. 8.3.1 布局图
    4. 8.4 Altium 工程
    5. 8.5 Gerber 文件
    6. 8.6 装配图
  15. 9 软件文件
  16. 10参考资料
  17. 11商标
  18. 12术语
  19. 13作者简介
  20. 14Revision History

主要系统规格

CC1312 无线 MCU 在 1.8V 至 3.8V(允许的绝对最大值为 4.1V)范围内运行,并规定了 TIDA-00848 的电源电压范围。这非常适合原电池化学物质,例如标称电压为 3.6V 的 LiSoCl2 或标称电压为 3.0V 的 LiMnO2。

TMP63 是一款具有正温度系数 (PTC) 的硅基线性热敏电阻,工作电压范围为 0V 至 5.5V,在 25°C (R25) 时标称电阻为 100kΩ,最大容差为 +-1%(0°C 至 70°C)。该器件在整个温度范围内具有 0.2% 的典型 TCR 容差,采用标准 0402 DEC 封装,快速热响应为 0.6s。

OPA2333 是一款双通道低噪声 RRIO CMOS 运算放大器,适用于对成本敏感的系统;如果仅使用正电源电压,其工作电压范围为 1.8V 至 5.5V。

表 1-1 主要系统规格
特性说明
TI 无线 MCUCC1312R、CC1312R7、CC1314R10
LCD 帧速率可通过软件进行调节(基于 RTOS 节拍)
LCD 多路复用比4MUX,1/3 偏置

GPIO 数

(4 个 COM + 2 个 AUX + N 条 SEG 线)

最大值 30 (CC1312R/CC1312R7)

最大值 46 (CC1314R10)

工作温度范围 (°C)

–40°C 至 105°C(CC1312R、CC1312R7 和 CC1314R10)

–40°C 至 150°C (TMP63)

4-MUX LCD 单元(请参阅数据表)

电流消耗

3V3 时为 11.9μA(28 个 SEG 开启)

工作

电压

1.8V 至 3.8V

操作系统(软件示例)TI-RTOS 或 FreeRTOS
LCD 波形生成传感器控制器引擎(16 位 MCU 模块)

电池

(锂离子原电池)

3.0V LiMnO2

3.6V LiSoCl2