ZHDU149B April 2016 – July 2026
TIDA-00848 PCB 在 SMA 天线连接器旁边集成了一个圆形 PCB 区域,用于基于电容式感应方法检测触摸事件。传感器控制器固件示例项目支持两个并发任务,如图 5-3 所示。第一个任务每秒检查一次 PCB 电容式触控区域(该周期也可由用户通过软件配置)。第二个任务利用 SCS LCD 资源,为 LCD MUX TI 获得专利的设计生成时序准确的波形。
图 5-3 使用 CapTouch 激活 LCD 的 SCE 固件流程图