ZHDU149B April 2016 – July 2026
已对反相 BASE_PWM_N 线和段线串联电阻两种不同的值进行了测试:R1 至 R4、R7 至 R10、R13 至 R17、R19 至 R22、R5 至 R27,阻值为 3MΩ 或 10MΩ。最终决定保留 10MΩ 值,因为这可提供较低的平均电流,同时 LCD 对比度没有明显变化。
此外,Rev1 中的 R28 (11kΩ) 和 R29 (22kΩ) 已分别提高到 100kΩ 和 200kΩ,随后又分别提高到 1MΩ 和 2MΩ,以更好地匹配 SEG 线的 3MΩ 或 10MΩ 串联电阻。