ZHDU149B April   2016  – July 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1 主要系统规格
  8. 2 系统说明
    1. 2.1 CC1312R 具有 352kB 闪存的 SimpleLink 32 位 Arm Cortex-M4F 低于 1GHz 无线 MCU
    2. 2.2 TMP63 采用 0402 封装的 ±1% 100kΩ 线性热敏电阻
  9. 3 系统设计原理
    1. 3.1 CC1312R 作为主应用 MCU
    2. 3.2 带有 TLV2333 放大器的 TMP63 线性热敏电阻
    3. 3.3 4-MUX 1/3 偏置七段式 LCD(84 段)
    4. 3.4 采用 GPIO 的段式 LCD 控制设计说明(TI 获得专利的设计)
    5. 3.5 通过 GPIO 生成方形 LCD 波形(TI 获得专利的设计)
      1. 3.5.1 COM 线生成
        1. 3.5.1.1 段线
      2. 3.5.2 段线生成
      3. 3.5.3 将 GPIO 软件设计移植到其他 4-MUX、1/3 偏置 LCD
  10. 4 方框图
  11. 5 入门硬件
    1. 5.1 TMP63 电路
    2. 5.2 PCB 上的电容式触控区域
    3. 5.3 电池电源
  12. 6 固件入门
    1. 6.1 SCS 代码项目
      1. 6.1.1 SCS 任务 CapTouchButton
      2. 6.1.2 SCS 任务 LCD
    2. 6.2 CCS 代码项目
  13. 7 测试数据
    1. 7.1 用于 CapTouch 检测的传感器控制器任务
    2. 7.2 LCD
    3. 7.3 TIDA-00848 电流消耗
  14. 8 设计文件
    1. 8.1 原理图
    2. 8.2 物料清单
    3. 8.3 PCB 布局建议
      1. 8.3.1 布局图
    4. 8.4 Altium 工程
    5. 8.5 Gerber 文件
    6. 8.6 装配图
  15. 9 软件文件
  16. 10参考资料
  17. 11商标
  18. 12术语
  19. 13作者简介
  20. 14Revision History

CC1312R 作为主应用 MCU

为测量温度,使用了 CC1312R 中的电流源和 ADC12 模块。CC1312 的 12 位 ADC 有两个基准:用于 4.3V 缩放基准的缩放输入,或相对基准(标称值为 CC1312R 的 VDDS 电源电压)。请注意,使用 LiMnO2 电池时,该电压会随着时间的推移而下降,电池寿命终止电压通常设置为约 2V 或 2.1V。

在此 TI 设计中,传感器控制器会定期启用最大电流为 20μA 的集成可编程电流源,为两个 TMP63 器件实现电流偏置方案。驱动室温传感器和散热器传感器的电流必须具有相同的值,并布线到不同的模拟引脚,以保持比率测量。

使用来自 SCE 模块的完全相同激励电流时,每个 TMP63 器件产生的压降将在单级放大器电路中被放大,以增加动态范围。这在较高温度下是必要的,如散热器传感器所示。所实现的设计在 20°C 至 90°C 范围内达到近 4 倍的分辨率(包括该范围的上限和下限均增加了 1.5°C 的额外裕度)。

每个 TMP63 传感器放大的信号均馈送到 ADC12 片上模块,并由固件转换为温度值。

主应用程序在 CC1312R 上的 TI RTOS 下运行,因为 TI RTOS 能够精确调度温度测量、PCB 触摸检测和所有其他应用代码。