ZHDU149B April 2016 – July 2026
CC1312 无线 MCU 具有一个用于应用开发的 ARM® Cortex®-M4F 内核(请参阅图 2-1)。
图 2-1 CC1312 方框图CC1312R 提供高性能、低成本的平台,满足系统对于减小存储器和降低功耗的要求,同时还能提供出色的计算性能和优越的系统中断响应能力。ARM Cortex-M4F 内核以高达 48MHz 的速度运行,并且器件中还配备了 352KB 系统内可编程闪存、用于高速缓存(或作为通用 RAM)的 8KB SRAM,以及具有奇偶校验功能的 80KB 超低漏电流 SRAM。传感器控制器引擎 (SCE) 已针对超低功耗进行优化,能够在 24MHz 或 2MHz 低功耗模式下独立于系统的其余部分运行,电流消耗仅为 0.4mA + 8.2μA/MHz。
作为专有且经过功耗优化的 16 位 CPU,SCE 能够自主读取并监测传感器或执行其他任务,从而显著降低功耗并减轻主 Cortex-M4F CPU 的负担。SCE 采用 16 位架构,并具有专用的 4KB 超低漏电流 SRAM(用于存储代码和数据)。CC1312 待机电流为 0.85μA(RTC 开启,80KB RAM 和 CPU 保持)。SCE 无缝连接并读取 TMP63 传感器和电容式触控 PCB 区域,以极低的功耗实现极佳的精度,适用于符合 EN 834 标准的 HCA。
传感器控制器引擎 (SCE) 包含可在待机模式下选择性启用的电路;除了 24MHZ 模式(适用于更高计算量和非常精确的计时)之外,还支持超低功耗应用场景的 2MHz 工作模式。
CC1312 的一个关键外设是 SAR ADC 模块,这是一款 12 位、每秒 20 万次采样的 ADC,具有八个输入和一个内置电压基准。模拟模块最多连接八个不同的 GPIO。每个 CC1312R 器件在室温下都有两个用于 ADC12 的校准值:一个用于增益,一个用于偏移,由 TI 在器件制造期间写入专用闪存区域。