ZHDA339 October 2026 MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3505-Q1 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228-Q1 , MSPM33C321A
层堆叠对 PCB 的 EMI 性能起到重要作用。一个重要的考虑因素是,高速信号布设在哪一层,以及该层相对于接地层的位置。通过将高速信号布设在紧邻完整接地平面的平面上,可以缩短返回路径,并将磁场限制在局部区域内。
良好的堆叠结构应使每个高速信号层都紧邻一个连续的基准平面。较薄的电介质间距可以加强场耦合、降低环路电感,并减少到达电路板边缘的场。与四层电路板相比,六层电路板提供了更多实现信号与地紧密耦合的机会,但仅靠层数并不能保证EMC 性能:平面连续性和实际布线才是决定性因素。
| 特征 | 作用 | 不存在时的失效模式 |
|---|---|---|
| 连续接地基准 | 提供紧凑的高频返回路径 | 绕行、环路扩展、共模转换 |
| 较薄的信号到平面电介质 | 更密集的场和更低的环路电感 | 更大边缘场以及与其他结构更强的耦合 |
| 电源平面与接地平面相邻 | 增加分布式平面电容 | 更高的 PDN 阻抗和更宽的电流传输 |
| 不会在空隙上方进行快速布线 | 保留局部返回路径 | 反射、串扰和辐射 |
通常,任何信号和信号返回路径都会形成一个环路。随着这个环路尺寸的增大,由此产生的辐射干扰也会随之增强。因此,更大限度地减少这些环路对于 EMI 敏感型设计变得非常重要。在进行 EMI 优化设计时,通常优先选用六层电路板,因为这样可以在 PCB 的顶层和底层下方分别设置返回基准接地平面,从而显著减少环路:这不仅是因为接地平面靠近外层,还因为存在额外的内层,使接地平面更靠近外层。这种连续的接地平面可提供直接且低电感的返回路径,将场限制在顶层与第二层之间。图 3-4 展示了适用于 EMI 敏感型设计的良好六层电路板堆叠结构。这可确保每个信号平面始终具有相邻的 GND 平面。
图 3-4 6 层 PCB 堆叠示例实用的四层布置通常采用外层作为信号层/元件层,内层作为接地层和电源层。由于无法让每个信号层都有相邻的 GND 平面(假设两个内层均并非完整的 GND 平面),因此应在顶层和底层铺设接地覆铜,并通过足够的过孔进行拼接。确保这些接地覆铜上的过孔拼接足够密集,以减轻平面连接不良的问题,因为在这种情况下,平面可能充当天线,产生更多不必要的 EMI。接地平面和电源平面为内层,因此在没有相邻接地平面的层上,建议使用保护走线并保持信号/回流对的紧密耦合,以减少潜在的 EMI 问题。远离接地的外层需要谨慎铺设接地覆铜、进行过孔拼接,并遵守布线规范。无论哪种情况,都请勿将高速信号布线到被反焊盘区域、槽缝或禁布区中断的最近平面。
图 3-5 4 层 PCB 堆叠示例接地保护走线可减少电场耦合并提供附近的返回路径,但前提是其连接到布设足够密集过孔的低阻抗基准平面。否则,它可能成为谐振导体。过孔栅用于连接基准铜层,并减少电路板边缘、噪声区域、射频结构、孔隙以及连接器边界处的边缘场泄漏。
一个常见的起始准则是,拼接过孔间距应远小于最高关注频率对应的导波波长。实际间距还必须考虑源几何结构和边界处所需的连续性。
波长规则只是一个起点,并非适用于所有情况的最佳方案。过孔栅必须靠近场源或边界,连接到无噪声基准平面,且不应存在较长的间隙。远离实际电流路径的密集过孔只会增加成本,而无法修复电路板内部的返回不连续性。
要为具有高速关键信号的四层电路板集成保护布线,首先应确保信号布线尽可能短。在高速或敏感模拟布线的两侧布设接地覆铜布线,可以“捕获”辐射的电场和磁场,从而最大限度地减少相邻布线的串扰。这些布线还能为返回电流提供低阻抗路径,这对防止噪声信号干扰电路板的其余部分至关重要。为了获得理想的屏蔽效果,拼接过孔间隔不得超过受保护的最高频率信号所对应波长的 λ/20,以确保这种“屏蔽”能够发挥有效的 EMI 屏障作用。
过孔栅是由一排或一圈接地过孔组成的结构,用于连接基准铜层并减少边缘场泄漏。过孔栅适用于电路板边缘、噪声开关区域周围、射频或振荡器区域周围、高速通道旁,以及连接器边界周围。必须将过孔栅视为一种场管理工具,而不是解决所有 EMI 问题的万能良方。
过孔栅最有用的场景: