ZHDA339 October 2026 MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3505-Q1 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228-Q1 , MSPM33C321A
间距可减少容性串扰和感性串扰。常见的“3W”规则(布线间距为宽度的三倍)是一种实用的初步筛查方法,但实际耦合程度取决于堆叠结构和平行布线的长度。缩短平行区域通常比在所有位置都采用固定间距更有效。
基准连续性通常比边角样式更重要。90 度拐角会造成局部几何结构的微小变化,但在普通数字电路板上,与平面分割、连接器不连续、长残桩或端接不良相比,由此增加的电容通常微乎其微。采用 45 度拐角或弯曲布线可控制几何结构并确保可制造性,但不要将拐角形状视为主要的 EMC 控制手段。
图 3-8 布线样式