ZHDA339 October 2026 MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3505-Q1 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228-Q1 , MSPM33C321A
在理想情况下,电阻器只有电阻。实际上,由于其物理结构,现实中的电阻器(尤其是在高频下)会表现为复杂的 RLC 电路。引线电感会随频率升高而增大阻抗,而并联电容最终会为电流提供一条绕过电阻元件的旁路。绕线电阻器可以有意设计成具有电感特性;薄膜和小型表面贴装几何形状通常更适合快速阻尼和端接。串联阻尼电阻器置于靠近驱动器的位置时效果最佳,这样电阻器就能在波进入传输线之前与源阻抗结合。下面介绍与电阻器相关的主要寄生元件,以及它们对给定电路的影响和重要性。