ZHDA339 October 2026 MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3505-Q1 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228-Q1 , MSPM33C321A
EMI 源可分为元件非理想特性、PCB 几何结构、开关器件、数字接口、电缆和外壳,以及外部干扰。这些类别之间会相互影响:快速 MCU 边沿会激励封装电感,由此产生的振铃会通过连接器不平衡进入电缆,随后电缆便会成为主天线。
实际元件是频率相关型网络。原理图上标注的数值仅为低频参数。封装几何结构、内部构造、安装焊盘、过孔和邻近平面都会增加电感、电容和损耗。因此,元件选型需要参考阻抗与频率间关系的数据,而不能仅依据标称值。
| 元件 | 主要非理想特性 | 对 EMI 的影响 | 选型问题 |
|---|---|---|---|
| 电阻器 | 引线或封装电感;端子电容和本体电容 | 阻抗先上升,然后可能因电容旁路 R 而下降 | 该器件是否在相关频率下非感性且有效? |
| 电容器 | ESR、ESL、漏电流、电介质损耗 | 高于自谐振时去耦合变为感性 | 在实际噪声频率和安装几何结构下,阻抗是多少? |
| 电感器 | DCR、绕组间电容、磁芯损耗、饱和 | 高于 SRF 或在偏置条件下,滤波性能会急剧下降 | 在直流偏置和频率下,电感是否仍然足够? |