ZHDA339 October 2026 MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3505-Q1 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228-Q1 , MSPM33C321A
当信号改变所在层时,其返回电流的物理位置也必须随之改变。相邻的接地过孔可为返回电流提供一条在接地平面之间传输的较短垂直路径。如果没有过孔,电流可能会流向较远的平面连接点或去耦电容器,从而形成较大的三维环路。这种绕行会增加环路面积,并可能产生模式转换、串扰和辐射。
实用布置指南:
| 用例 | 初始间距/距离 | 原因 | 注意事项 |
|---|---|---|---|
| 信号过孔返回拼接 | 在可行情况下,与信号过孔保持 1mm 至 3mm 的距离 | 使返回电流的换层位置保持在局部区域 | 遵守阻抗、反焊盘、差分对对称性及制造商规定的间距要求 |
| 差分对层切换 | 在换层位置附近设置两个接地过孔或对称的过孔对 | 减少不平衡和共模转换 | 避免仅在差分对一侧附近不对称地去除反焊盘区域 |
| 板边缘接地栅 | 在最高关注频率下为 λ/20 间距;对于一般数字电路板,通常为 2mm 至 5mm | 减少边缘场和边缘辐射 | 不要认为接地栅能够修复内部不良的返回路径 |
| 有噪声转换器边界 | 以热区周围 2mm 至 5mm 的间距作为起点 | 限制磁场,并将局部覆铜连接到主基准平面 | 将开关节点铜箔限制在边界内,并使其远离接地栅的间隙 |
| 连接器屏蔽层/机箱边界 | 在机械条件允许的范围内,尽可能靠近连接器外壳和 ESD 返回路径布置 | 防止电缆电流扩散到逻辑地 | 需要制定明确的机箱/数字地策略 |
| 大面积低噪声覆铜 | 采用 10mm 至 20mm 的网格间距,支持低频等电位 | 防止覆铜悬空并降低平面阻抗 | 不要形成孤立的铜碎屑或蚀刻死角 |