ZHDA339 October 2026 MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3505-Q1 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228-Q1 , MSPM33C321A
有效缓解措施应遵循电流路径。首先降低源端能量,然后限制局部环路,保留返回路径,在边界处进行滤波,并防止大型结构承载共模电流。屏蔽和铁氧体虽然有用,但无法完全补偿物理尺寸较大的源环路或返回不连续性。
要缓解或大幅降低由这种数字信号振铃导致的发射,一种方法是分析连接到 VDD 线路的电容器,以观察其随频率变化的阻抗特性。此处的关键在于频率。设计缺陷通常很容易解决,通过了解设计的潜在 EMI 来源,并实施更改来减少或消除发射,即可加以缓解。在以下各节中,我们将重点介绍一些常见的 PCB 设计问题,以及用于优化设计的缓解技术。