ZHDA339 October 2026 MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3505-Q1 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228-Q1 , MSPM33C321A
在布线两端添加电容器有助于减小射频发射的振幅,同时降低布线阻抗,从而减小布线上的压降并降低振幅。考虑采用微带或带状线技术来控制承载时钟信号的布线阻抗,从而更大限度地减少辐射。
接地平面设计不当或过长的高阻抗返回路径是传导和辐射 EMI 的主要原因。PCB 电路中的电流必须在某个点返回到源或电源。接地端还可能表现出与电源正布线相似的特性,并意外辐射。创建一个良好的接地平面来对布线的 EMF 进行电容耦合,有助于防止它们辐射。
反射波的极性和大小取决于负载阻抗、源阻抗和线路阻抗之间的关系。良好的端接可控制这种关系,并防止能量沿互连反复交换。
当导体的长度接近其传输电流频率所对应波长的四分之一或四分之一波长的奇数倍时,该导体能有效地以远场辐射的形式发射电磁能量。当这些导体或布线连接到数据总线、时钟线路或通信线路等较长线路时,会成为传输线路。当瞬态电流在这些传输线路上流动时。
当导体的长度接近其传输电流频率所对应波长的四分之一或四分之一波长的奇数倍时,该导体能有效地以远场辐射的形式发射电磁能量。当这些导体或布线连接到数据总线、时钟线路或通信线路等较长线路时,会成为传输线路。当瞬态电流在这些传输线路和布线上流动时,这些电流会充当高效天线,辐射高频电磁波。如果此类传输线路未端接,则辐射频谱显示最大峰值电压。阻抗不匹配会导致传输线路或布线上出现最大电流,从而使辐射发射达到最大。