ZHDA339 October 2026 MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3505-Q1 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228-Q1 , MSPM33C321A
发射测试考察能量如何通过电源、信号、外壳和电缆端口离开设备。抗扰度测试考察进入这些端口的能量对功能有何影响。同一传输路径通常在两个方向上工作,因此一个发射热点可以揭示出一条敏感度路径。
| 问题 | 观测内容 | 可能的下一个操作 |
|---|---|---|
| 哪种频率出现故障? | 窄峰值、谐波梳或宽带上升 | 将频率与时钟、边沿、转换器或谐振相关联 |
| 哪种电缆/配置很重要? | 移动或移除电缆时发生较大变化 | 测量共模电流并检查连接器回路 |
| 哪种工作模式很重要? | 故障可跟踪负载、总线活动、PWM 或无线电状态 | 隔离开关事件及其电流环路 |
| 近场热点在哪里? | 局部电场节点或磁场环路 | 减小节点面积或环路面积;验证返回路径 |