ZHDA339 October 2026 MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3505-Q1 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228-Q1 , MSPM33C321A
在理想情况下,电感器只提供电感。实际上,由于导线电阻和绕组之间的接近程度,实体电感器是一个复杂的 RLC 网络。
电感器的 DCR 会导致铜损耗,其绕组间电容会旁路高频能量,而其磁芯会引入与频率相关和振幅相关的损耗。高于自谐振时,该元件为容性。在较高的直流偏置下,增量电感可能会减小;接近饱和时,电感可能会骤降,导致快速电流上升,从而加剧功能应力和 EMI。
铁氧体磁珠是专门设计为具有损耗的电感器。铁氧体磁珠数据表中的阻抗通常在预期的抑制频带内包含较大的阻性元件。这种损耗会将射频能量转化为热量并抑制谐振,但还必须检查磁珠的直流偏置降额情况,以及与负载侧电容之间的相互作用。下面介绍与电感器相关的主要寄生元件,以及它们对给定电路的影响和重要性。