ZHDA316 September 2026 AM623
PROFINET 是一种实时以太网标准,面向各种工业应用(包括工厂自动化、过程自动化和楼宇自动化)所需的高速、确定性通信。
PROFINET 标准定义了四个相互构建的一致性类别,旨在用于不同的应用和用例:
PROFINET 标准定义了三种类型的器件:IO 控制器、IO 器件和 IO 监控器。图 3-4 中提供了工厂内简化网络架构的示例。
图 3-4 PROFINET 网络示例Sitara 处理器 (图 3-5) 上集成的 PROFINET 器件实现方案有三个主要软件组件。第一个软件组件是在器件的 PRU-ICSS 中实现第 2 层功能的微代码;第二个是在 Arm 内核上运行的 PROFINET 器件协议栈;而第三个是工业应用。TI 还在支持 Sitara 处理器的软件开发套件中提供了其他组件,如协议适应层和器件驱动程序。
图 3-5 Sitara 处理器上的 PROFINET 软件架构如图 3-6 所示,PRU-ICSS 集成了完整的 PROFINET 第 2 层功能,包括 CPM/PPM 处理、DHT、DCP 过滤、ARP 过滤、直通交换以及错误检测。其内部共享内存提供了一个 PROFINET 寄存器空间,结合 PRU 的确定性实时处理能力,确保了 PROFINET 帧处理延迟的一致性和可预测性。
图 3-6 PRU-ICSS 上的 PROFINET 固件架构