ZHDA309 September 2026 TPS61383-Q1
电子锁存器执行器通常是一个小型有刷直流电机(额定电压为 6V 至 12V),可驱动齿轮系以释放锁存机构。典型的电机解锁负载曲线包含三个阶段:启动、稳态和堵转。该负载曲线周期会持续 12-20 次,从而使超级电容器能量的计算更加复杂。TI 提供了 Excel 计算工具,可实现快速、精确的计算并辅助系统设计。计算工具可在此处找到:
假设电子锁存器系统具有以下负载曲线:
| 条目 | 参数 |
|---|---|
| 电池节数 | 3s |
| 超级电容器电压 | 每节电芯 2.7V,总共 8.1V |
| 超级电容器电容 | 每节电芯 25F,总计 8.33F |
| 超级电容器内部电阻 | 每节电芯 25mΩ,总计 90mΩ |
| 负载分布 | 启动状态:5A,20ms |
| 稳态:3A,150ms | |
| 堵转:8A,50ms | |
| 解锁次数 | 6 把锁,每把 2 次,总计 12 次 |
输入这些参数并点击按钮来计算放电曲线。计算可能需要一些时间。计算完成后,该工具会显示 计算完成 并更新放电曲线。
如前文 图 4-2 中所述。当施加高电流且等效 ROUT 低于内部电阻 RIN 时,Vout 会下降且无法维持。在这种情况下,TI 建议选择 ESR 较低的超级电容器,或增加电芯数量。