ZHDA309 September   2026 TPS61383-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2设计要求和系统结构
    1. 2.1 设计要求
    2. 2.2 系统结构
      1. 2.2.1 集中式电子锁存器系统
      2. 2.2.2 分布式电子锁存器系统
  6. 3动力总成
    1. 3.1 使用 TPS61383-Q1 的集成电子锁存器动力总成
      1. 3.1.1 超级电容器充电器功能简介
      2. 3.1.2 升压功能简介
      3. 3.1.3 超级电容器泄放
    2. 3.2 硬件设计流程
      1. 3.2.1 选择外部 MOSFET
      2. 3.2.2 电感器选型
      3. 3.2.3 超级电容器侧的电容器
      4. 3.2.4 升压输出电容器
      5. 3.2.5 环路补偿设计
      6. 3.2.6 关键注意事项
    3. 3.3 软件初始编程流程
  7. 4超级电容器能量建模基础与选型
    1. 4.1 放电曲线和截止电压
    2. 4.2 超级电容器放电能量建模
    3. 4.3 计算示例
    4. 4.4 超级电容器 Excel 计算工具
  8. 5超级电容器管理
    1. 5.1 使用 BQ76907-Q1 进行电压监测
    2. 5.2 使用 BQ76907-Q1 进行电芯均衡
      1. 5.2.1 均衡策略
      2. 5.2.2 I2C 实施
      3. 5.2.3 电芯均衡电流
      4. 5.2.4 低侧保护电路设计注意事项
    3. 5.3 超级电容器健康状态检测:TPS61383-Q1 和 BQ76907-Q1 组合解决方案
  9. 6控制单元和通信
    1. 6.1 控制单元设计注意事项
    2. 6.2 SBC 选择
  10. 7执行单元
    1. 7.1 电机驱动器结构
    2. 7.2 电机驱动器设计注意事项
  11. 8总结
  12. 9参考资料

均衡策略

BQ76907-Q1 需要由主机控制均衡开关。由于存在外部限流电阻器,只有在均衡开关关断时,VC 引脚上的电压才能正确反映电芯电压。因此,在多电芯均衡过程中,工作流程必须分为两个交替阶段:电压检测阶段和放电阶段,两者以迭代方式依次执行。

 被动电芯均衡的各个阶段图 5-4 被动电芯均衡的各个阶段.
BQ76907-Q1 采用被动电芯均衡,即对过压电芯进行放电,以实现各电芯的均衡。因此,关键方法是检测电压最低的电芯 (VMIN),并对电压远高于 VMIN 的电芯进行放电。例如,如果电芯 1 为 2.75V,电芯 2 为 2.65V,电芯 3 为 2.73V,则 VMIN 位于电芯 2。因此,主机应命令 BQ76907-Q1 对电芯 1 和电芯 3 放电一段时间,然后返回电压检测阶段。超级电容器电芯均衡的流程图如下所示:

 超级电容器电芯均衡流程图 5-5 超级电容器电芯均衡流程.