ZHDA309 September 2026 TPS61383-Q1
TPS61383-Q1 集成了降压充电器功能,支持通过 I2C 选择最高 7A 的充电电流。当超级电容器电压为 0V 且无法实现伏秒平衡时,降压充电器会折返其开关频率。这样,即使使用 0V 超级电容器,IC 也能实现高电流充电。在降压充电器模式下,Q2 和 Q1 作为降压桥臂开关,而 Q3 完全导通。
TPS61383-Q1 采用针对超级电容器集成的充电曲线,为备用电池充电。当备用超级电容器电压低于目标电压(由 I2C 位 BUB_CV 和 BUB_CELL 设置)时,器件会进入 CC 充电阶段。在此阶段,器件通过 BUB_CC 位配置的 CC 电流为超级电容器充电。
超级电容器充电至其目标电压后,TPS61383-Q1 进入 CV 充电阶段。该器件会降低充电电流以调节超级电容器的电压,直到电流降至预设阈值以下,然后器件会终止充电。
如果配置为禁用重新充电(通过 I2C 位 BUB_TER),则除非切换 EN_CHGR 引脚或 CHGR_EN 位,否则器件在终止后不会重新充电。
如果配置为启用重新充电,器件会暂停充电,并在 BUB 电压降至 VRECHG 阈值以下时自动重新充电。
对于降压充电器,器件可用的占空比范围受 Q1 和 Q2 最短导通时间的限制,因此仅当 BUB 电压介于 1V 和 92.6% VOUT 之间时,才可以进行 400kHz 降压操作。如果 BUB 电压低于 1V 或高于 VOUT 的 92.6%,TPS61383-Q1 将触发占空比故障逻辑。
当占空比故障逻辑触发时,TPS61383-Q1 会折返其开关频率。当 BUB 电压低于 1V 时,TPS61383-Q1 会将其开关频率折返至 100kHz。这使得器件能够为 0V 超级电容器充电,而不会进入打嗝模式。