ZHDA309 September   2026 TPS61383-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2设计要求和系统结构
    1. 2.1 设计要求
    2. 2.2 系统结构
      1. 2.2.1 集中式电子锁存器系统
      2. 2.2.2 分布式电子锁存器系统
  6. 3动力总成
    1. 3.1 使用 TPS61383-Q1 的集成电子锁存器动力总成
      1. 3.1.1 超级电容器充电器功能简介
      2. 3.1.2 升压功能简介
      3. 3.1.3 超级电容器泄放
    2. 3.2 硬件设计流程
      1. 3.2.1 选择外部 MOSFET
      2. 3.2.2 电感器选型
      3. 3.2.3 超级电容器侧的电容器
      4. 3.2.4 升压输出电容器
      5. 3.2.5 环路补偿设计
      6. 3.2.6 关键注意事项
    3. 3.3 软件初始编程流程
  7. 4超级电容器能量建模基础与选型
    1. 4.1 放电曲线和截止电压
    2. 4.2 超级电容器放电能量建模
    3. 4.3 计算示例
    4. 4.4 超级电容器 Excel 计算工具
  8. 5超级电容器管理
    1. 5.1 使用 BQ76907-Q1 进行电压监测
    2. 5.2 使用 BQ76907-Q1 进行电芯均衡
      1. 5.2.1 均衡策略
      2. 5.2.2 I2C 实施
      3. 5.2.3 电芯均衡电流
      4. 5.2.4 低侧保护电路设计注意事项
    3. 5.3 超级电容器健康状态检测:TPS61383-Q1 和 BQ76907-Q1 组合解决方案
  9. 6控制单元和通信
    1. 6.1 控制单元设计注意事项
    2. 6.2 SBC 选择
  10. 7执行单元
    1. 7.1 电机驱动器结构
    2. 7.2 电机驱动器设计注意事项
  11. 8总结
  12. 9参考资料

SBC 选择

德州仪器 (TI) 提供全面的车规级 SBC 产品组合,是电子锁存器应用的优选。选择合适的 SBC 系列取决于所使用的通信协议以及系统 MCU 的兼容性。

  • 通信协议:

SBC 的首要用途是作为与车身控制模块通信的收发器。TCAN116x-Q1 系列集成了基础的 CAN 或 LIN 收发器,可满足大多数电子锁存器应用场景的需求。如果需要部分网络和 CAN SIC 等附加功能,则 TCAN21x9-Q1 系列可满足要求。

  • MCU 电源兼容性:

SBC 集成了降压转换器,用于为 MCU 或其他数字元件供电。最大输出电流必须与 MCU 电流消耗相匹配。对于大多数电子锁存器系统,集成 LDO 的 SBC(例如 TCAN116x-Q1)已足够使用。但是,如果系统的 MCU 和数字部分消耗的电流超过 200mA,TI 建议选择集成降压转换器的 SBC(例如 TCAN241x-Q1 或 TCAN245x-Q1)。SBC 的 MCU 电源兼容性图表可在此处获取。