ZHDA309 September 2026 TPS61383-Q1
汽车电子锁存器系统的动力总成包括为超级电容器充电的电池充电器,以及将超级电容器的能量升压后供给电机的升压转换器。设计合理的电子锁存器系统动力总成必须满足以下要求
电子锁存器系统在车辆点火后开始为超级电容器充电。如果在驾驶员启动汽车后立即发生车祸,则超级电容器的能量必须在汽车达到危险速度之前准备就绪。大多数 OEM 要求超级电容器在一分钟内完成充电,需要的充电电流超过 3A 至 4A。
超级电容器充满电后,电子锁存器系统在其大部分寿命内都以待机模式工作。这对系统静态电流提出了严格的要求。
电子锁存器系统为电机(通常是 BDC)供电,在电机堵转期间需要高达 10A (120W) 的电流。这要求放电操作所使用的升压具有较高的电流限值。但大多数 OEM 会应用堵转监测,在检测到堵转运行后关闭电机。因此,在实际运行中,120W 堵转电流仅持续 20-100ms。在这种情况下,选择额定可处理 120W 连续热耗散的升压转换器则属于过度设计。大电流升压转换器是更合适且更具成本效益的解决方案。
超级电容器的寿命从根本上取决于其工作电压,因为电压是决定器件寿命的电化学退化机制背后的主要热力学驱动力。为了避免超级电容器性能下降并改善其健康状态,需要设计放电电路,以便在车辆停放(点火关闭)期间对超级电容器进行放电,并避免在其大部分寿命内保持满电状态。
电子锁存器系统需要检测 12V 电池的电压,并在充电器模式和升压放电模式之间进行切换。需要无缝转换才能避免电压骤降和系统关断。
TPS61383-Q1 是一款双向 DC-DC 转换器,集成了充电器、升压和电池健康检测功能。该 IC 为电子锁存器系统提供了集成动力总成设计。