ZHDA309 September   2026 TPS61383-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2设计要求和系统结构
    1. 2.1 设计要求
    2. 2.2 系统结构
      1. 2.2.1 集中式电子锁存器系统
      2. 2.2.2 分布式电子锁存器系统
  6. 3动力总成
    1. 3.1 使用 TPS61383-Q1 的集成电子锁存器动力总成
      1. 3.1.1 超级电容器充电器功能简介
      2. 3.1.2 升压功能简介
      3. 3.1.3 超级电容器泄放
    2. 3.2 硬件设计流程
      1. 3.2.1 选择外部 MOSFET
      2. 3.2.2 电感器选型
      3. 3.2.3 超级电容器侧的电容器
      4. 3.2.4 升压输出电容器
      5. 3.2.5 环路补偿设计
      6. 3.2.6 关键注意事项
    3. 3.3 软件初始编程流程
  7. 4超级电容器能量建模基础与选型
    1. 4.1 放电曲线和截止电压
    2. 4.2 超级电容器放电能量建模
    3. 4.3 计算示例
    4. 4.4 超级电容器 Excel 计算工具
  8. 5超级电容器管理
    1. 5.1 使用 BQ76907-Q1 进行电压监测
    2. 5.2 使用 BQ76907-Q1 进行电芯均衡
      1. 5.2.1 均衡策略
      2. 5.2.2 I2C 实施
      3. 5.2.3 电芯均衡电流
      4. 5.2.4 低侧保护电路设计注意事项
    3. 5.3 超级电容器健康状态检测:TPS61383-Q1 和 BQ76907-Q1 组合解决方案
  9. 6控制单元和通信
    1. 6.1 控制单元设计注意事项
    2. 6.2 SBC 选择
  10. 7执行单元
    1. 7.1 电机驱动器结构
    2. 7.2 电机驱动器设计注意事项
  11. 8总结
  12. 9参考资料

I2C 实施

通过 0x0083 CB_ACTIVE_CELLS 子命令控制电芯均衡。与直接命令式的电芯电压寄存器不同,子命令采用间接寻址机制:

  1. 发送从机地址 (0x10)
  2. 发送子命令地址 (0x3E)
  3. 写入两字节子命令地址 (0x0083)
  4. 写入掩码数据。以对电芯 1 和电芯 3 放电为例,在 8 位掩码数据中,电芯 1 和电芯 3 为 1。因此,掩码数据应为 0b00001010 (0x0A)
  5. 停止与起始条件
  6. 将校验和写入 0x60 以提交事务。校验和仅涵盖子命令有效载荷,不包括 I²C 地址字节,计算公式如下:校验和 = ~(SubCmd_Lo + SubCmd_Hi + DataByte) & 0xFF
  7. 将检查长度写入 0x61 以提交事务。0x61 提供缓冲区数据长度加 4 的值(即缓冲区数据长度,加上子命令地址 0x3E 和 0x3F 的长度,再加上 0x60 和 0x61 的长度)。

因此,以“对电芯 1 和电芯 3 放电”为例,完整的字节格式为:

 对电芯 1 和电芯 3 放电图 5-6 对电芯 1 和电芯 3 放电