计算截止电压后,仍然很难正确计算超级电容器放电能量。超级电容器内部电阻通常比 IC MOSFET Rds-on 大 5-10 倍。因此,总放电效率远低于升压电压,基于 E=CV2/2 的计算并不准确。本节介绍了正确计算超级电容器能量的基本方法。
在整个 scap 放电期间,内部电阻上的损耗可由 方程式 15 给出
方程式 15.
其中:
- RSCAP 为超级电容器的内部电阻
- T 是负载持续时间
- ISCAP 是超级电容器上的放电电流
对于 ISCAP,请使用 方程式 16:
方程式 16.
获取 I
SCAP 如下所示:
方程式 17.
在前面的公式中,V
out、I
out、R
SCAP 和 η
BST 是常量参数,而 V
SCAP 是关于 t 的待求解未知函数。根据等效电路,构建以下微分方程:
方程式 18.
该微分方程可分离变量,因此用户可获得隐式的一般解。
方程式 19.
其中
方程式 20.
现在我们已得到 Vscap,Iscap 可通过数值方法求解。但由于通过数值方法计算损耗不够清晰。请勿使用隐式形式计算 I
SCAP 和损耗。回到
方程式 15,将
方程式 17 和
方程式 18 代入
方程式 15:
方程式 21.
积分是标准积分乘以微分。此类积分可通过换元法轻松求解。令 u=VSCAP:
方程式 22.
t = 0 和 t = T 时的 VSCAP 电压为 VCH 和 VCL。因此,定积分可按下式计算:
方程式 23.
VCH、VCL 和 b 是已知参数,而剩下的唯一未知参数为 Cscap。因此,损耗可由下式给出:
方程式 24.
其中 k 为:
方程式 25.
因此,最小 CSCAP 可按下式计算:
方程式 26.
因此,最终的最小 Cscap 可求解为:
方程式 27.
其中:
方程式 28.
方程式 29.