ZHDA293 September   2026 DRV81545

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 应用
  5. 2详细说明
    1. 2.1 采用外部 TVS 二极管的 DRV81545 浪涌测试 (IEC 61000-4-5)
      1. 2.1.1 测试详细信息
      2. 2.1.2 测试设置
      3. 2.1.3 结果和观察
      4. 2.1.4 观察结果
    2. 2.2 VM 线路上的 DRV81545 EFT (IEC 61000-4-4)
      1. 2.2.1 测试详细信息
      2. 2.2.2 测试设置
      3. 2.2.3 结果和观察
      4. 2.2.4 观察结果
    3. 2.3 OUT 线路上的 DRV81545 EFT (IEC 61000-4-4)
      1. 2.3.1 测试详细信息
      2. 2.3.2 测试设置
      3. 2.3.3 结果和观察
      4. 2.3.4 观察结果
    4. 2.4 DRV81545 CISPR-32 传导发射
      1. 2.4.1 测试详细信息
      2. 2.4.2 测试设置
      3. 2.4.3 结果和观察
      4. 2.4.4 观察结果
    5. 2.5 DRV81545 CISPR-32 辐射发射
      1. 2.5.1 测试详细信息
      2. 2.5.2 测试设置
      3. 2.5.3 结果和观察
      4. 2.5.4 观察结果
    6. 2.6 引脚对引脚与同类竞争器件的热性能比较
      1. 2.6.1 测试详细信息
      2. 2.6.2 测试设置
      3. 2.6.3 结果和观察
    7. 2.7 大电感负载测试 — 每个 OUTx 1200mH
      1. 2.7.1 测试详细信息
      2. 2.7.2 结果和观察
  6. 3总结
  7. 4参考资料

结果和观察

在给定的工作条件下,DRV81545 和 DRV81646 均可在所有衰减模式下驱动四个通道导通,每个输出端 1.2H + 40Ω 负载。

DRV81646 功能已针对 48V、四通道导通、每个输出端 1.2H + 40Ω 负载的条件完成测试。

器件 VM 负载/输出 通道:导通 衰减 状态
DRV81545 24V 1.2H + 40Ω 全部 慢 通过
快 通过
最快 通过
DRV81646 慢 通过
快 通过
最快 通过
48 慢 通过
40V(由于 EVM TVS 二极管最大规格限制) 快 通过
省略测试;由于选择了 EVM TVS 二极管,预期输出钳位电压超过 60V 的器件绝对最大额定值 最快 不适用