ZHDA293 September 2026 DRV81545
IEC 61000-4-4 是电快速瞬变 (EFT) 抗扰度的标准。EFT 表征了在附近设备上的接触器或继电器开关期间,由电弧产生的高频脉冲群噪声。每个脉冲群由快速(上升/下降时间为 5/50 ns)脉冲组成,重复频率为 100kHz;脉冲群串每 300ms 重复一次。通过系统级 EFT 测试表明,器件在代表工业控制面板环境中的传导干扰下仍可保持正常运行。