ZHDA293 September 2026 DRV81545
IEC 61000-4-5 是浪涌抗扰度的国际标准。IEC 61000-4-5 用于表征由于附近雷击或同一电源网络上大型电感开关事件而耦合到系统的高能量瞬态干扰。该标准规定 1.2µs/50µs 组合波(开路电压/短路电流),并规定在被测端口上施加 5 次正脉冲和 5 次负脉冲。对于低侧开关驱动器,在系统级通过此项测试表明,该器件及其外部保护电路能够承受代表工业 24V 和 48V 电源环境的浪涌事件。