ZHDA293 September   2026 DRV81545

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 应用
  5. 2详细说明
    1. 2.1 采用外部 TVS 二极管的 DRV81545 浪涌测试 (IEC 61000-4-5)
      1. 2.1.1 测试详细信息
      2. 2.1.2 测试设置
      3. 2.1.3 结果和观察
      4. 2.1.4 观察结果
    2. 2.2 VM 线路上的 DRV81545 EFT (IEC 61000-4-4)
      1. 2.2.1 测试详细信息
      2. 2.2.2 测试设置
      3. 2.2.3 结果和观察
      4. 2.2.4 观察结果
    3. 2.3 OUT 线路上的 DRV81545 EFT (IEC 61000-4-4)
      1. 2.3.1 测试详细信息
      2. 2.3.2 测试设置
      3. 2.3.3 结果和观察
      4. 2.3.4 观察结果
    4. 2.4 DRV81545 CISPR-32 传导发射
      1. 2.4.1 测试详细信息
      2. 2.4.2 测试设置
      3. 2.4.3 结果和观察
      4. 2.4.4 观察结果
    5. 2.5 DRV81545 CISPR-32 辐射发射
      1. 2.5.1 测试详细信息
      2. 2.5.2 测试设置
      3. 2.5.3 结果和观察
      4. 2.5.4 观察结果
    6. 2.6 引脚对引脚与同类竞争器件的热性能比较
      1. 2.6.1 测试详细信息
      2. 2.6.2 测试设置
      3. 2.6.3 结果和观察
    7. 2.7 大电感负载测试 — 每个 OUTx 1200mH
      1. 2.7.1 测试详细信息
      2. 2.7.2 结果和观察
  6. 3总结
  7. 4参考资料

测试设置

接收器:Rohde & Schwarz ESW-44 EMI 测试接收器,版本 2.10SP2,校准日期:2024 年 4 月 3 日。

DUT 通过符合 CISPR-32 标准的 LISN 供电,接收器可捕获电源线上的传导噪声。

 CISPR-32 辐射发射设置图 20 CISPR-32 辐射发射设置
表 7 每个频率范围的辐射发射硬件设置
频率范围 接收器 天线
范围 1:30MHz – 100MHz EMI 测试接收器 AB900 双锥天线 RX1
范围 2:100MHz – 300MHz EMI 测试接收器 AB900 双锥天线 RX2
范围 3:300MHz – 1GHz EMI 测试接收器 ALC-100 对数周期天线