ZHDA293 September 2026 DRV81545
脉冲群峰值电压:最高 2.8kV;脉冲群内脉冲重复率:100kHz。
脉冲群持续时间:15ms;脉冲群周期:300ms;一个脉冲群帧持续 10s;脉冲群帧间停顿 10s;总计 6 个脉冲群帧。
耦合:OUTx 电机输出。
器件采用 VM = 24V 供电,且每个 OUTx 引脚上有 48Ω 负载。
使用 20kHz、3.3V PWM 信号驱动 INx。