ZHDA293 September   2026 DRV81545

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 应用
  5. 2详细说明
    1. 2.1 采用外部 TVS 二极管的 DRV81545 浪涌测试 (IEC 61000-4-5)
      1. 2.1.1 测试详细信息
      2. 2.1.2 测试设置
      3. 2.1.3 结果和观察
      4. 2.1.4 观察结果
    2. 2.2 VM 线路上的 DRV81545 EFT (IEC 61000-4-4)
      1. 2.2.1 测试详细信息
      2. 2.2.2 测试设置
      3. 2.2.3 结果和观察
      4. 2.2.4 观察结果
    3. 2.3 OUT 线路上的 DRV81545 EFT (IEC 61000-4-4)
      1. 2.3.1 测试详细信息
      2. 2.3.2 测试设置
      3. 2.3.3 结果和观察
      4. 2.3.4 观察结果
    4. 2.4 DRV81545 CISPR-32 传导发射
      1. 2.4.1 测试详细信息
      2. 2.4.2 测试设置
      3. 2.4.3 结果和观察
      4. 2.4.4 观察结果
    5. 2.5 DRV81545 CISPR-32 辐射发射
      1. 2.5.1 测试详细信息
      2. 2.5.2 测试设置
      3. 2.5.3 结果和观察
      4. 2.5.4 观察结果
    6. 2.6 引脚对引脚与同类竞争器件的热性能比较
      1. 2.6.1 测试详细信息
      2. 2.6.2 测试设置
      3. 2.6.3 结果和观察
    7. 2.7 大电感负载测试 — 每个 OUTx 1200mH
      1. 2.7.1 测试详细信息
      2. 2.7.2 结果和观察
  6. 3总结
  7. 4参考资料

结果和观察

每通道电流为 0.5A(总计 2A)且环境温度为 65℃ 时,DRV81x4x 系列表现出比 IPS4260L 和 MAX14919 更低的工作温度。DRV81545 将温度降低约 2.5%,而 DRV81646 将温度降低约 6%。

与 IPS4260L 相比,DRV81646 支持高出约 30% 的输出电流(3.3A 与 2.5A),同时温度还低了约 7%。

在评估的运行条件下,与 IPS4260L 和 MAX14919A 相比,DRV81x4x 系列始终表现出更高的热性能,如表 8 和图 26 所示。

表 8 热性能结果:DRV81545 和 DRV81646 与 P2P 竞争器件对比
器件 65°C 时每通道 0.5A(总计 2A)

单通道导通(25°C 时)

(最大额定输出电流)

DRV81545 69.1°C 3.3A 时为 82.4°C
DRV81646 66.6°C 3.3A 时为 69.7°C
DRV81646DGQ 67.4°C 3.3A 时为 71.1°C
IPS4260L 70.9°C 2.5A 时为 75.3°C
MAX14919A 70.5°C 0.8A 时为 92.7°C
 每通道 0.5A、65°C 条件下每个器件的热捕获图图 26 每通道 0.5A、65°C 条件下每个器件的热捕获图

与 IPS4260L 相比,DRV81x4x 系列在单个工作通道上支持高出多达 42% 的电流。所有四个通道同时工作时,DRV81545 的电流容量增加多达 11%,DRV81646 的电流容量增加多达 50%。

表 9 每个 OUTx 具有 FET 直流电流能力
器件 1 个通道导通 4 个通道导通(每通道)
25°C 55°C 85°C 125°C 25°C 55°C 85°C 125°C
DRV81545 3.3A 3.0A 2.6A 2.0A 2.0A 1.8A 1.6A 1.2A
DRV81646 3.7A 3.4A 3.2A 2.5A 2.7A 2.4A 2.0A 1.5A
DRV81646DGQ 3.4A 3.1A 2.9A 2.4A 2.5A 2.2A 1.7A 1.3A
IPS4260L 2.6A 2.45A 2.35A 1.95A 1.8A 1.75A 1.5A 1.3A

在所有评估的运行条件下,与 IPS4260L 和 MAX14919A 相比,DRV81545 和 DRV81646 系列始终表现出更高的热性能,在等效负载下运行温度更低,即使在驱动明显更高的电流时,DRV81646 也展现出特别显著的温度优势。

除了热效率之外,DRV81x4x 系列在整个汽车温度范围内的电流能力方面显著优于竞品,在单通道和多通道配置下均支持明显更高的输出电流,从而为系统设计人员在要求严苛的工业和汽车应用中提供更大的裕量和灵活性。