ZHDA293 September   2026 DRV81545

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 应用
  5. 2详细说明
    1. 2.1 采用外部 TVS 二极管的 DRV81545 浪涌测试 (IEC 61000-4-5)
      1. 2.1.1 测试详细信息
      2. 2.1.2 测试设置
      3. 2.1.3 结果和观察
      4. 2.1.4 观察结果
    2. 2.2 VM 线路上的 DRV81545 EFT (IEC 61000-4-4)
      1. 2.2.1 测试详细信息
      2. 2.2.2 测试设置
      3. 2.2.3 结果和观察
      4. 2.2.4 观察结果
    3. 2.3 OUT 线路上的 DRV81545 EFT (IEC 61000-4-4)
      1. 2.3.1 测试详细信息
      2. 2.3.2 测试设置
      3. 2.3.3 结果和观察
      4. 2.3.4 观察结果
    4. 2.4 DRV81545 CISPR-32 传导发射
      1. 2.4.1 测试详细信息
      2. 2.4.2 测试设置
      3. 2.4.3 结果和观察
      4. 2.4.4 观察结果
    5. 2.5 DRV81545 CISPR-32 辐射发射
      1. 2.5.1 测试详细信息
      2. 2.5.2 测试设置
      3. 2.5.3 结果和观察
      4. 2.5.4 观察结果
    6. 2.6 引脚对引脚与同类竞争器件的热性能比较
      1. 2.6.1 测试详细信息
      2. 2.6.2 测试设置
      3. 2.6.3 结果和观察
    7. 2.7 大电感负载测试 — 每个 OUTx 1200mH
      1. 2.7.1 测试详细信息
      2. 2.7.2 结果和观察
  6. 3总结
  7. 4参考资料

测试详细信息

  • 波形:符合 IEC 61000-4-5 标准的 1.2µs/50µs 组合波(工业系统中最常用的测试波形)。
  • 有效发生器输出阻抗:2Ω。
  • 每个测试等级施加 5 次正脉冲和 5 次负脉冲,脉冲间隔至少 12s。
  • 耦合:1kV/42Ω,所有 OUTx 引脚,分别在器件断电和导通条件下测试。
  • 外部钳位:SMBJ33A TVS 连接到 VCLAMP 引脚。