ZHDA293 September 2026 DRV81545
图 4 1000V 时捕获的浪涌波形
图 5 1200V 时捕获的浪涌波形驱动器关断状态 — VM = 12V,VM 大容量电容器 = 10µF,INx = 0V,OUTx 上无负载。
| 器件 | 电压 (kV) | 冲击次数 | OUT1 | OUT2 | OUT3 | OUT4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRV81545 | 0.75 | 5 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 1.0 | 5 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
| 1.2 | 5 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
| 1.6 | 5 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
| 1.8 | 5 | 通过 | 通过 | 失败 | 通过 |
| 器件 | 电压 (kV) | 冲击次数 | OUT1 | OUT2 | OUT3 | OUT4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRV81545 | 1.8 | 5 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 2.0 | 5 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
| 2.2 | 5 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
| 2.5 | 5 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
| 2.6 | 5 | 通过 | 通过 | 失败 | 通过 |
驱动器导通状态 — VM = 12V,VM 大容量电容器 = 10µF,INx = 5V,每个 OUTx 上48Ω 负载。