ZHDA293 September 2026 DRV81545
DRV81545 是一款四通道集成式低侧开关(4.5V 至 55V),专为工业和汽车应用而设计。每个通道都具有一个低侧 N 沟道 FET (RDS(ON) = 235mΩ),并配有连接至可配置 VCLAMP 引脚的内部续流二极管,以提供电感负载保护。
本报告记录了根据 IEC 61000-4-5 浪涌、IEC 61000-4-4 EFT 和 CISPR-32 辐射标准进行的系统级合规性测试。热基准测试表明,在汽车工作温度范围内,DRV81x4x 系列的工作温度低于引脚对引脚竞争器件(IPS4260L、MAX14919A),同时提供高 27% 的电流能力 (DRV81545)。能源管理验证确认,DRV81545 和 DRV81646 在所有三种集成退磁模式下,可分别在 24V 和 48V 电压下安全地同时驱动接入 1200mH + 40Ω 电感负载的四个通道,而无需外部保护元件。