ZHDA293
September 2026
DRV81545
1
摘要
商标
1
简介
1.1
特性
1.2
应用
2
详细说明
2.1
采用外部 TVS 二极管的 DRV81545 浪涌测试 (IEC 61000-4-5)
2.1.1
测试详细信息
2.1.2
测试设置
2.1.3
结果和观察
2.1.4
观察结果
2.2
VM 线路上的 DRV81545 EFT (IEC 61000-4-4)
2.2.1
测试详细信息
2.2.2
测试设置
2.2.3
结果和观察
2.2.4
观察结果
2.3
OUT 线路上的 DRV81545 EFT (IEC 61000-4-4)
2.3.1
测试详细信息
2.3.2
测试设置
2.3.3
结果和观察
2.3.4
观察结果
2.4
DRV81545 CISPR-32 传导发射
2.4.1
测试详细信息
2.4.2
测试设置
2.4.3
结果和观察
2.4.4
观察结果
2.5
DRV81545 CISPR-32 辐射发射
2.5.1
测试详细信息
2.5.2
测试设置
2.5.3
结果和观察
2.5.4
观察结果
2.6
引脚对引脚与同类竞争器件的热性能比较
2.6.1
测试详细信息
2.6.2
测试设置
2.6.3
结果和观察
2.7
大电感负载测试 — 每个 OUTx 1200mH
2.7.1
测试详细信息
2.7.2
结果和观察
3
总结
4
参考资料
1.1
特性
强大浪涌抗扰度 (IEC 61000-4-5)
:在驱动器导通状态下,配合外部 TVS 可承受高达 2.5kV 的浪涌;在没有外部钳位元件的情况下可承受高达 2.0kV 的浪涌。
高 EFT 稳健性 (IEC 61000-4-4)
:在工作驱动器导通状态期间,VM 电源线上可承受高达 2.6kV 的浪涌,在关断状态期间可承受高达 2.2kV 的浪涌。
符合 CISPR-32 标准
:在所有评估的测试配置中,均未观察到任何超出传导或辐射发射限值的情况。
出色的热性能
:在相同负载条件下,与 IPS4260L 和 MAX14919A 相比,可提供高达 27% (DRV81545) 和 42% (DRV81646) 的单通道电流能力以及更低的工作温度。
无元件感应驱动
:在所有内部退磁模式(慢、快、最快)下,以 24V 电压同时驱动接入 1200mH + 40Ω 电感负载的四个通道,而无需外部保护,并在指定衰减模式下支持高达 48V 的应用。