ZHDA293 September 2026 DRV81545
工业和工厂自动化系统(包括 PLC 和数字输出模块)通常需要驱动电磁阀、继电器线圈和执行器等高电感负载;在关断时,电感器中存储的能量会产生潜在的破坏性电压反激瞬变。为了验证在此类条件下的实际稳健性,对 DRV81545 和 DRV81646 进行了测试,这些器件在 24V 电压下同时驱动接入代表性的电感负载 (1.2H + 40Ω) 的所有四个通道,PWM 开关频率为 1Hz,占空比为 50% — 这些条件直接反映了客户的实际应用场景。测试覆盖了所有三种集成退磁衰减模式(慢、快和最快),因为最佳衰减策略取决于外部钳位拓扑和开关速度要求等系统级约束条件。
两款器件均成功通过所有适用衰减模式下的测试,且 DRV81646 在 48V 时得到进一步验证,展示了其在更高电压工业总线环境中的实用性。该测试证实,DRV81x4x 系列能够在整个衰减配置范围内可靠地管理电感能量的再循环,从而使 PLC 和工业数字输出模块设计人员能够放心地实现安全、灵活的多通道运行,而无需额外的外部保护元件。