ZHDA293 September   2026 DRV81545

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 应用
  5. 2详细说明
    1. 2.1 采用外部 TVS 二极管的 DRV81545 浪涌测试 (IEC 61000-4-5)
      1. 2.1.1 测试详细信息
      2. 2.1.2 测试设置
      3. 2.1.3 结果和观察
      4. 2.1.4 观察结果
    2. 2.2 VM 线路上的 DRV81545 EFT (IEC 61000-4-4)
      1. 2.2.1 测试详细信息
      2. 2.2.2 测试设置
      3. 2.2.3 结果和观察
      4. 2.2.4 观察结果
    3. 2.3 OUT 线路上的 DRV81545 EFT (IEC 61000-4-4)
      1. 2.3.1 测试详细信息
      2. 2.3.2 测试设置
      3. 2.3.3 结果和观察
      4. 2.3.4 观察结果
    4. 2.4 DRV81545 CISPR-32 传导发射
      1. 2.4.1 测试详细信息
      2. 2.4.2 测试设置
      3. 2.4.3 结果和观察
      4. 2.4.4 观察结果
    5. 2.5 DRV81545 CISPR-32 辐射发射
      1. 2.5.1 测试详细信息
      2. 2.5.2 测试设置
      3. 2.5.3 结果和观察
      4. 2.5.4 观察结果
    6. 2.6 引脚对引脚与同类竞争器件的热性能比较
      1. 2.6.1 测试详细信息
      2. 2.6.2 测试设置
      3. 2.6.3 结果和观察
    7. 2.7 大电感负载测试 — 每个 OUTx 1200mH
      1. 2.7.1 测试详细信息
      2. 2.7.2 结果和观察
  6. 3总结
  7. 4参考资料

DRV81545 CISPR-32 传导发射

CISPR-32 规定了多媒体和信息技术设备的传导发射限值,是工业产品合规性评估时广泛采用的参考标准。传导发射测量量化了通过线路阻抗稳定网络 (LISN) 耦合回直流电源线的噪声电压,频率范围为 150kHz 至 30MHz(此处已扩展至 108MHz)。符合这些限值表明,器件不会在共享电源网络上引入超出适用限值水平的干扰。