ZHDA211 July   2026 ADS125H18 , ISO7721 , ISO7730 , ISO7731 , SN6505B , SN74LVC1G17 , TUSB320 , TVS3301

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1设计概述和测量性能(正常运行)
    1. 1.1 设计概述
    2. 1.2 正常运行期间的 EMC 测试板电压测量性能
    3. 1.3 正常运行期间的 EMC 测试板电流测量性能
  5. 2EMC 测试板电路和 PCB 布局注意事项
    1. 2.1 针对 EMC 合规性的电路设计注意事项
      1. 2.1.1 每个输入连接器引脚上的高压电容器和电阻器
      2. 2.1.2 TVS 二极管
      3. 2.1.3 保护分流器:PTC 和齐纳二极管
      4. 2.1.4 数字信号串联电阻器
      5. 2.1.5 数字隔离
      6. 2.1.6 电源和保护
      7. 2.1.7 用于放电路径的高压电容器及电阻器
    2. 2.2 针对 EMC 合规性的 PCB 布局注意事项
      1. 2.2.1 PCB 层堆叠及接地平面
      2. 2.2.2 避免较长返回路径
      3. 2.2.3 避免 PCB 走线中出现 90 度弯曲
      4. 2.2.4 利用防护环隔离干扰信号
      5. 2.2.5 去耦电容器
      6. 2.2.6 差分信号布线
      7. 2.2.7 拼接过孔
      8. 2.2.8 隔离栅布局
      9. 2.2.9 元件放置
  6. 3EMC 测试系统、标准和结果
    1. 3.1 EMC 测试系统
    2. 3.2 EMC 测试标准
    3. 3.3 EMC 测试结果
      1. 3.3.1 静电放电 (ESD)
      2. 3.3.2 辐射抗扰度 (RI)
      3. 3.3.3 电快速瞬变 (EFT)
      4. 3.3.4 浪涌抗扰度 (SI)
      5. 3.3.5 传导抗扰度 (CI)
  7. 4原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  8. 5总结
  9. 6参考资料

EMC 测试结果

本文档介绍了五项 IEC 61000-4-x 测试。点击下方列表中的链接,可查看有关 ADS125H18 EMC 测试板性能的详细信息:

表 3-2 汇总了所有测试的结果,以供快速参考:

表 3-2 ADS125H18 EMC 测试板结果汇总
测试 IEC 标准 说明 测试条件 标准 测试结果
ESD IEC 61000-4-2 接触放电 (HCP/VCP) ±8kV A 通过
±15kV A 通过
接触放电(屏蔽保护螺钉) ±4kV A 通过
±6kV C USB 通信失败
RI IEC 61000-4-3 20V/m 80MHz-1GHz(水平和垂直) A 通过
A 通过
1GHz-2.7GHz(水平和垂直) A 通过
A 通过
EFT IEC 61000-4-4 电压输入 ±4kV | 5kHz A 通过
±4kV | 100kHz A 通过
电流输入 ±4kV | 5kHz A 通过
±4kV | 100kHz A 通过
直流端口 ±4kV | 5kHz C USB 通信失败
±4kV | 100kHz C USB 通信失败
直流端口 ±3kV | 5kHz A 通过
±3kV | 100kHz A 通过
SI(1)

IEC 61000-4-5

电压输入 500V B 通过
1000V B 通过
电流输入 500V B 通过
1000V B 通过
DC 输入 500V B 通过
1000V B 通过
CI IEC 61000-4-6 电压输入 20V/m(级别 > 3),150kHz-80MHz A 通过
电流输入 A 通过
直流端口 A 通过
地线 A 通过
线对地(2Ω 源阻抗 + 来自耦合网络的 40Ω)和线对线(直流输入上的 2Ω 源阻抗)