ZHDA211 July   2026 ADS125H18 , ISO7721 , ISO7730 , ISO7731 , SN6505B , SN74LVC1G17 , TUSB320 , TVS3301

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1设计概述和测量性能(正常运行)
    1. 1.1 设计概述
    2. 1.2 正常运行期间的 EMC 测试板电压测量性能
    3. 1.3 正常运行期间的 EMC 测试板电流测量性能
  5. 2EMC 测试板电路和 PCB 布局注意事项
    1. 2.1 针对 EMC 合规性的电路设计注意事项
      1. 2.1.1 每个输入连接器引脚上的高压电容器和电阻器
      2. 2.1.2 TVS 二极管
      3. 2.1.3 保护分流器:PTC 和齐纳二极管
      4. 2.1.4 数字信号串联电阻器
      5. 2.1.5 数字隔离
      6. 2.1.6 电源和保护
      7. 2.1.7 用于放电路径的高压电容器及电阻器
    2. 2.2 针对 EMC 合规性的 PCB 布局注意事项
      1. 2.2.1 PCB 层堆叠及接地平面
      2. 2.2.2 避免较长返回路径
      3. 2.2.3 避免 PCB 走线中出现 90 度弯曲
      4. 2.2.4 利用防护环隔离干扰信号
      5. 2.2.5 去耦电容器
      6. 2.2.6 差分信号布线
      7. 2.2.7 拼接过孔
      8. 2.2.8 隔离栅布局
      9. 2.2.9 元件放置
  6. 3EMC 测试系统、标准和结果
    1. 3.1 EMC 测试系统
    2. 3.2 EMC 测试标准
    3. 3.3 EMC 测试结果
      1. 3.3.1 静电放电 (ESD)
      2. 3.3.2 辐射抗扰度 (RI)
      3. 3.3.3 电快速瞬变 (EFT)
      4. 3.3.4 浪涌抗扰度 (SI)
      5. 3.3.5 传导抗扰度 (CI)
  7. 4原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  8. 5总结
  9. 6参考资料

物料清单 (BOM)

表 4-1 列出了 ADS125H18 EMC 测试板的物料清单 (BOM)。

表 4-1 物料清单
位号数量值说明封装参考器件型号制造商
C1、C2、C9、C10、C11、C12、C19、C20、C21、C22、C29、C30、C31、C32、C39、C4016100pF电容,陶瓷,100pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0603603C0603C101J5GACKemet
C3、C4、C7、C8、C13、C14、C17、C18、C23、C24、C27、C28、C33、C34、C37、C38160.022uF电容,陶瓷,0.022µF,1000V,+/-10%,X7R,12101210GRM32DR73A223KW01LMuRata
C5、C6、C15、C16、C25、C26、C35、C3681000pF电容,陶瓷,1000pF,100V,+/-5%,C0G/NP0,0603603GRM1885C2A102JA01DMuRata
C41、C46、C56、C79447µF电容,陶瓷,47μF,25V,+/-20%,X5R,1206_1901206_190C3216X5R1E476M160ACTDK
C42、C43、C59、C6042200pF电容,陶瓷,2200pF,3000V,+/-10%,X7R,181218121812HC222KAT1AAVX
C44、C53、C57、C81447µF电容,陶瓷,47μF,10V,+/-20%,X5R,0805805C2012X5R1A476M125ACTDK
C45、C58、C64、C65、C66、C67、C68、C69、C8091uF电容,陶瓷,1µF,25V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603603CGA3E1X7R1E105K080ACTDK
C47147µF电容,铝,47μF,35V,+/-20%,1Ω,SMDF55EMVY350ADA470MF55GChemi-Con
C4811000pF电容,陶瓷,1000pF,50V,+/-1%,C0G/NP0,0603603GRM1885C1H102FA01JMuRata
C49、C52、C55、C78410uF电容,陶瓷,10µF,50V,+/-10%,X5R,1206_1901206_190CL31A106KBHNNNESamsung Electro-Mechanics
C50、C62、C63、C70、C71、C74、C75、C9080.1uF电容,陶瓷,0.1µF,50V,+/-10%,X7R,0603603C0603C104K5RACTUKemet
C51、C54、C7731uF电容,陶瓷,1µF,25V,+/-10%,X7R,060360306033C105KAT2AAVX
C61、C7620.1uF电容,陶瓷,0.1μF,25V,+/-5%,X7R,0603603C0603C104J3RACTUKemet
C72、C73210uF电容,陶瓷,10µF,25V,+/-10%,X7R,1206_1901206_190C1206C106K3RACTUKemet
C82、C85、C8730.1uF电容,陶瓷,0.1µF,100V,+/-10%,X7R,0805805CL21B104KCFSFNESamsung Electro-Mechanics
C83、C84、C86310uF电容,陶瓷,10uF,25V,+/-10%,X7R,0805805GRM21BZ71E106KE15LMuRata
D1、D2、D3、D4、D5、D6、D7、D8、D10、D12、D14、D161211V二极管,齐纳,11V,550mW,SMBSMB1SMB5926BT3GON Semiconductor
D1715V二极管,TVS,单向,5V,9.2Vc,SMBSMBSMBJ5.0A-13-FDiodes Inc.
D18130V二极管,肖特基,30V,5A,SOD-128SOD-128PMEG3050EP,115Nexperia

D19、D20、D21、D27

440V二极管,肖特基,40V,1A,SOD-123SOD-1231N5819HW-7-FDiodes Inc.
D2213.3V二极管,TVS,单向,3.3V,7.3Vc,AEC-Q101,SMBSMBSMBJ3V3-E3/52Vishay-Semiconductor
D23、D24、D25、D264绿色LED,绿色,SMDLED_0805APT2012LZGCKKINGBRIGHT
D28128V二极管,TVS,单向,28V,45.4Vc,SMCSMC5.0SMDJ28ALittelfuse
D2916V二极管,TVS,单向,6V,10.3Vc,SMBSMBSMBJ6.0A-13-FDiodes Inc.
D30113V二极管,TVS,单向,13V,21.5Vc,SMCSMC5.0SMDJ13ALittelfuse
D311绿色LED,绿色,SMD1.7x0.65x0.8mmLG L29K-G2J1-24-ZOSRAM
F1、F2、F3、F4、F6、F86保险丝,可复位,0.2A,24VDC,SMD1206NANOASMDCH020F-2Littelfuse
FB1170Ω,100MHz,1 颗电源线铁氧体磁珠 0603(公制 1608),4A,20mΩ603BLM18SG700TN1DMurata
H1、H5、H9、H114机械螺丝,飞利浦盘形头 4-40机械螺钉,4-40,1/4 英寸PMSSS 440 0025 PHB&F Fastener Supply
H2、H7、H10、H124六角螺柱,4-40,铝,1/4 英寸1/4 英寸铝制六角螺柱1891Keystone
H3、H62机械螺钉盘 PHILLIPS M3RM3X4MM 2701APM HEXSEAL
H4、H82圆形电路板衬垫 M3 钢制 5MM圆形电路板衬垫 M3 钢制 5MM9774050360RWurth Elektronik
J1、J2、J3、J4、J5、J6、J7、J88端子块,3.5mm,2x1,锡,TH插座,3.5mm,2x1,TH6.91214E+11Wurth Elektronik
J9、J132接线端子,2x1,3.81mm,R/A,TH连接器,2 位,3.8mm,RA1803277Phoenix Contact
J101接头(带护罩),19.7mil,30x2,金,SMT接头(带护罩),19.7mil,30x2,SMTQTH-030-01-L-D-ASamtec
J141连接器,插口,USB Type C,R/A连接器,插口,USB Type C,R/A,THT/SMT6.32723E+11Wurth Elektronik
JP11接头,100mil,3x1,金,TH3x1 接头TSW-103-07-G-SSamtec
K1、K22继电器,SPST-NO (1 Form A),0.7A,SMD4.089x3.81mmCPC1002NTRIXYS
L1、L221000Ω铁氧体磁珠,1000Ω @ 100MHz,0.4A,12061206HZ1206D102R-10Laird-Signal Integrity Products
L312.2uH电感器,屏蔽鼓芯,铁氧体,2.2μH,1.15A,0.088Ω,SMD2.8 x 1.35 x 2.8mm744029002Wurth Elektronik
R1、R2、R6、R7、R8、R9、R13、R14、R15、R16、R19、R20、R21、R22、R25、R2616100电阻,100,0.1%,0.1W,0603603RG1608P-101-B-T5Susumu Co Ltd
R3、R5、R10、R12、R18、R246249电阻,249,0.1%,0.25W,12061206TNPW1206249RBEEAVishay-Dale
R4、R112649电阻,649,0.1%,0.1W,0603603RT0603BRD07649RLYageo America
R27、R29、R49、R504电阻,SMD,3.3MΩ,1%,1/2W,20102010CHV2010-FX-3304ELFBourns
R28、R3720电阻,0,1%,0.5W,120612065108Keystone
R30、R33、R40、R9140.1电阻,0.1,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603603ERJ-3RSFR10VPanasonic
R31、R32、R34、R35、R43、R44、R47、R77、R78、R79、R80、R81、R82、R83、R84、R85、R86170电阻,0,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603603CRCW06030000Z0EAVishay-Dale
R38、R39、R41、R4246.65k电阻,6.65k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402402CRCW04026K65FKEDVishay-Dale
R51、R55、R56、R63、R64、R74、R92710.0k电阻,10.0k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603603CRCW060310K0FKEAVishay-Dale
R52、R53、R54、R57、R58、R59、R61、R62、R65、R66、R67、R69、R71、R72、R731549.9电阻,49.9,0.5%,0.1W,0603603RT0603DRE0749R9LYageo America
R6810电阻,0,0.75W,AEC-Q200 0 级,12061206CRCW12060000Z0EAHPVishay-Dale
R7010电阻,0,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603603ERJ-3GEY0R00VPanasonic
R75、R7620电阻,0,5%,0.25W,AEC-Q200 0 级,12061206ERJ-8GEY0R00VPanasonic
R8915.00k电阻,5.00k,0.1%,0.2W,0805805PNM0805E5001BST5Vishay 薄膜
R901156k电阻,156k,0.1%,0.125W,0805805RT0805BRD07156KLYageo America
R9411.60k电阻,1.60k,0.1%,0.1W,0603603RG1608P-162-B-T5Susumu Co Ltd
R951909k电阻,909k,1%,0.1W,0603603RC0603FR-07909KLYageo
R99、R100、R101、R102、R103、R104、R105、R106、R107、R108、R109、R110、R111、R112、R113、R1141610Meg电阻,10M,5%,0.5W,20102010HVC2010-10MJT3TT Electronics/IRC
T11350uH变压器,350µH,SMT7.14x6.73mm750316769Wurth Elektronik
U1、U2、U3、U4、U5、U6、U7、U8、U9、U10、U11、U12、U13、U14、U15、U161633V 双向平缓钳位浪涌保护器件,DRB0008A (VSON-8)DRB0008ATVS3301DRBR德州仪器 (TI)
U17、U18、U20336V、1A、4.17μVRMS 射频低压降 (LDO) 稳压器,RGW0020A (VQFN-20)RGW0020ATPS7A4700RGWR德州仪器 (TI)
U1911A、420kHz 低噪声变压器驱动器,DBV0006A (SOT-23-6)DBV0006ASN6505BDBVR德州仪器 (TI)
U211I2C BUS EEPROM(2 线),TSSOP-B8TSSOP-8BR24G32FVT-3AGE2Rohm
U221EMC 性能优异的高速三通道数字隔离器,DW0016B (SOIC-16)DW0016BISO7731DWR德州仪器 (TI)
U231EMC 性能优异的高速、增强型双通道数字隔离器,DW0016B (SOIC-16)DW0016BISO7721DW德州仪器 (TI)
U241ADS125H18IRHBRVQFN36ADS125H18IRHBR德州仪器 (TI)
U251EMC 性能优异的高速三通道数字隔离器,DW0016B (SOIC-16)DW0016BISO7730DWR德州仪器 (TI)
U261单路施密特触发缓冲器,DCK0005A,SMALL T&RDCK0005ASN74LVC1G17DCKT德州仪器 (TI)
U27136V、1A、4.17μVRMS 射频低压降 (LDO) 稳压器,RGW0020A (VQFN-20)RGW0020ATPS7A4701RGWR德州仪器 (TI)
U281适用于 USB 2.0 CC 端口控制器的 USB Type-C,RWB0012A (X2QFN-12)RWB0012ATUSB320IRWBR德州仪器 (TI)
D9、D11、D13、D15011V二极管,齐纳,11V,550mW,SMBSMB1SMB5926BT3GON Semiconductor
FID1、FID2、FID30基准标记。没有需要购买或安装的元件。不适用不适用不适用
J110接头,100mil,7x2,金,TH7x2 接头TSW-107-07-G-DSamtec
J120接头,100mil,8x2,金,TH8x2 接头TSW-108-07-G-DSamtec
R17、R230249电阻,249,0.1%,0.25W,12061206TNPW1206249RBEEAVishay-Dale
R36、R45、R46、R48、R60、R87、R88、R96、R97、R9800电阻,0,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603603CRCW06030000Z0EAVishay-Dale
TP1、TP2、TP3、TP4、TP5、TP6、TP7、TP8、TP9、TP10、TP11、TP12、TP13、TP14、TP150引脚,双转塔,THKeystone1593-21593-2Keystone